世界一急勾配のケーブルカー


Did_you_know_microsite_steepest_funicular_JAP

 

ご存じでしたか…

 

...1,700mを登る世界一急勾配のケーブルカーはABBによって動力が供給されています。

 

シュトースバーンは、スイスのシュビーツ州にあるシュラットリの麓駅からシュトース山頂駅にある車両乗り入れが禁止されているスキーリゾートまでの区間を一年中運行しています。乗車定員最大136人のケーブルカーのキャビンは、3つのトンネルを通過し、2つの橋を渡る路線に沿って牽引されます。路線の最も注目すべき点は最大斜度110%(47.7度)の勾配で、ケーブルカーを10m/秒でスムーズに前進させるのが難しいほどです。

 

ABBは、2基のモータと駆動システムによってこの偉業を成し遂げました。2基の特別に設計された低電圧モータはそれぞれ定格1.2MWで、無段階速度制御を保証する省エネAC可変速ドライブ2基に接続されています。総電力2.4MWは、エスカレーター250基を同時に駆動させるために必要な電力に匹敵します。

  

 

世界一急勾配のケーブルカー:

-1,700mの路線を標高差744mで登る世界一急勾配のケーブルカー

-総使用電力2.4MWは、エスカレーター250基を同時に駆動させるのに匹敵

-路線の最大勾配は110%(斜度47.7度)

 


Select region / language