パイロットポジショナ

ABB日本ベーレー株式会社

パイロットポシショナは、空気圧制御信号によってダイヤフラムまたは、ピストン式アクチュエータ等の操作端を強力かつ正確に駆動するように用いられます。使用するカムの形状により、制御信号対操作量の関係を、制御と適量になるよう特性づけることができます。
ABB Bailey Japan
特長

・1960年以来の使用実績を待ち、極めて高い信頼性が実証されています。
・制御信号対操作端位置の関係を、ポジショニングカム形状により特性変更可能です。
・豊富なバリエーションでアクチュエータ特性に合わせた機種を選択可能です。
・部品交換不要で正/逆作動の組み替えが可能です。
・シンプルな機構でメンテナンス、調整が簡単です。

ABB Bailey Japan
Select region / language