Terra 360は市場最速のオールインワン充電器です。今日のEVドライバーのニーズに対応するよう設計されたTerra 360はパワフルで柔軟かつ使いやすく、アクセシビリティを重視しています。
最大出力※360 kWで、15分以内にフル充電が可能です。
※最大出力は条件により異なります。
より多くのユーザが利用可能
Terra 360は4台の車両の同時充電が可能で、乗用車と商用車の両車両の充電に使用できます。またすべてのEV充電規格に対応しています。
新しい設計により、人間工学に基づいた最新のデザインを採用した充電器です。人目を引くデザインと直感的なユーザインターフェースを備えたTerra 360 / 180はエンドユーザに優れた充電体験を提供します。
ABBのTerra 360は世界で最もパワフルかつコンパクトなオールインワン急速充電ソリューションです。充電ネットワークオペレータの急速充電ステーション展開および将来のモビリティへの移行加速に貢献します。
ラストワンマイル配送、商用車、タクシー
Terra 360のユニークなデザインはフリート車庫の特定のニーズに合わせて考案されました。
そのコンパクトな設置面積により、Terra 360はさまざまな駐車施設に迅速かつ効率的に設置できます。
Terra 360が提供する充電時間15分以内により、お客さまとフリートは移動し続けられます。
Terra 360は柔軟な設置、簡単なカスタマイズ、4台の車両の夜間充電など究極の汎用性を提供します。
地域の駅、コンビニエンスストア、店舗、スーパーマーケット
Terra 360のユニークなデザインにより、前向き駐車および充電が簡単になり、都市部やショッピングモールに最適です。
コンパクトな設置面積により、Terra 360は街頭での充電にも最適です。
Terra 360は急速DC充電2口と標準AC充電1口の仕様では最大3台の同時充電が可能です。
Terra 360の特徴的なデザインにより、お客さまのブランドアイデンティティを簡単に組み込めるカスタマイズオプションを選択いただけます。
ガソリンスタンド、大型トラックの停車場
Terra 360のユニークなデザインはガソリンスタンドにも最適で、ドライブスルー充電体験を提供します。
Terra 360は2台の車両を同時充電できます。各側に独自のHMIを備え、CCSとCHAdeMOの両規格を利用できます。
Terra 360は市場最速の充電器であり、15分以内で電気自動車を充電できます。
圧倒的なパワー
高い柔軟性
紛れもない存在感
優れた使いやすさ
ご質問内容などをご入力の上、お送りください。 担当者より折り返しご連絡いたします。