Электроприводы

Приводы АВВ управляют скоростью вращения электродвигателей в соответствии с заданными параметрами, экономя энергию и повышая производительность на промышленных предприятиях, в магазинах, офисах и домах по всему миру.


Среди множества элементов промышленного оборудования, электродвигатели являются основным механизмом преобразующим энергию. Около двух третей всей электроэнергии, производимой в мире, преобразуются в механическую энергию посредством электродвигателей.

Подавляющее большинство двигателей используется для вращения рабочих органов вентиляторов, насосов и компрессоров. В большинстве случаев электродвигатели все время работают с постоянной скоростью вращения, даже когда в этом нет необходимости. Для изменения производительности агрегатов используются задвижки и клапаны, управляющие потоками жидкостей или газов. Они впустую тратят энергию и увеличивают количество выбросов CO2.

Но все обстоит иначе при использовании электроприводов АВВ.

Выпускаемые с 1969 года, приводы АВВ управляют двигателем - регулируют его скорость и крутящий момент в соответствии с текущими задачами технологического процесса.

Оснащенные революционной технологией АВВ под названием Прямое управление моментом (DTC), приводы мгновенно определяют состояние двигателя, что позволяет сделать управление точным и надежным быстро реагируя на внезапные изменения нагрузки.

Результатом является значительное снижение энергопотребления – примерно на 50% у насосов, вентиляторов и компрессоров – и значительное улучшение управления.

В 2008 году установленные приводы АВВ низкого напряжения сохранили 170 ТВт-ч электроэнергии, чего хватило бы для освещения 42 миллионов домов в Европе, а количество выбросов углекислого газа сократилось на 140 млн. тонн, что эквивалентно ежегодному выбросу более чем 35 миллионов автомобилей.

АВВ является ведущим мировым поставщиком приводов низкого напряжения переменного и постоянного тока, мощных приводов среднего напряжения в диапазоне мощности от 100 Вт до 100 МВт.

Приводы АВВ используются для повышения производительности установок в  большинстве отраслей, начиная от работы в однофазных коммунальных сетях жилых и коммерческих зданий, до огромных приводов, установленных на заводах по сжижению природного газа и приводов гигантских безредукторных мельниц, измельчающих породу на горнообогатительных комбинатах.

Приводы АВВ являются неотъемлемой частью более крупных решений для электроэнергетики и автоматизации, которые помогают заказчикам увеличить производительность и эффективно использовать электроэнергию в энергоемких отраслях, таких как: производство цемента, металлургия, добыча полезных ископаемых, электроэнергетика, нефтегазовая  и целлюлозно-бумажная промышленности.

Существенные результаты

Улучшения в области управления технологическими процессами, энергоэффективности и производительности, достигнутые благодаря использованию приводов АВВ, заслуживают того, чтобы обратить на них особое внимание. Например:

• Четыре низковольтных привода переменного тока АВВ позволили британскому банку Coutts & Co сэкономить 90% энергии благодаря сокращению работы насосов в системе кондиционирования воздуха. Теперь компания экономит 110 миллионов долларов в год и сократила ежегодные выбросы углекислого газа на 500 тонн.

• Два привода постоянного тока, установленных при переоборудовании шахтного подъемника на медном руднике KGHM в Польше, сократили время, затрачиваемое при подъеме на 1053 метра – из шахты на поверхность. Реконструкции увеличила производительность шахты на 15% и позволила KGHM продлить срок службы своих 30-летних двигателей.

• Генераторы среднего напряжения АВВ позволили заводам Центральной Америки по производству сахара из тростника стать независимым производителями электроэнергии и увеличить свой доход на 1 миллион долларов в год за счёт продажи излишков электроэнергии местным сетям.

 

Select region / language