Они позволяют электроэнергетическим компаниям и независимым диспетчерам энергосистем управлять собственными магистральными и распределительными сетями, электростанциями и рынком энергоресурсов в реальном времени.
Системы собирают, передают, хранят и анализируют информацию, полученную из сотен тысяч пунктов управления данными, входящих в электросеть и покрывающих крупные географические районы.
АВВ является ведущим в мире поставщиком решений в области систем связи и сетевого управления.
Системы обеспечивают быстрый, надежный и безопасный доступ к базам данных, системам сигнализации и защиты, голосовым сообщениям и видео, а также к любым другим видам важной информации. Технологии АВВ имеют решающее значение для всех интеллектуальных сетей будущего.
АВВ играла ведущую роль в разработке систем сетевого управления и первой системы SCADA (диспетчерское управление и сбор данных) в 1970-х.
С тех пор АВВ продолжала выходить за пределы стандартных задач управления энергосистемами, постоянно разрабатывая и совершенствуя прикладные программы в 1980-х, системы управления энергоресурсами в 1990-х и новые решения в области интеллектуальных сетей (Smart Grids) в 2000-х.
На сегодняшний день АВВ поставила более 400 решений для управления сетями и энергоресурсами и имеет крупнейшую базу установленного оборудования в мире. Что касается систем связи, то в мире примерно одна из четырех высоковольтных подстанций защищена терминалами дистанционной защиты АВВ, и более 1,5 миллиардов километров высоковольтных линий передают данные со сверхвысокой скоростью благодаря высокочастотным устройствам связи АВВ.
Около 25% высоковольтных подстанций в мире оснащены терминалами дистанционной защиты АВВ.
АВВ поставляет широкий спектр продуктов, предлагая готовые и индивидуальные решения для управления сетями и системы связи для производства, передачи и распределения электроэнергии, а также для управления рынком энергоресурсов.
В число множества новаторских решений АВВ входят:
Карнатака является самым быстрорастущим штатом Индии, а ее столица Бангалор является международным центром глобальной информационной и биотехнологической промышленности. В 2009 году АВВ предложила решение, объединяющее на основе единой современной платформы системы передачи и распределения электроэнергии и системы контроля за потреблением электроэнергии. Решение позволяет контролировать сети электроснабжения всего штата, предоставляя точную информацию в режиме реального времени, а также позволяет операторам быстро определять и устранять неисправности.
АВВ поставила большое число систем управления энергоресурсами (в Калифорнию, Онтарио, Китай, Сингапур, Корею, Австралию, на Филиппины, и это лишь начало списка). Решение для Нью-Йорка находится в эксплуатации с 2005 года и является одним из крупнейших в мире, что позволяет Нью-Йоркскому независимому системному оператору работать с очень сложными и перегруженными энергосистемами. Торговля электроэнергией на сумму $ 12 млрд. в год происходит благодаря системе АВВ, которая признана международным эталоном для этой отрасли.
Cable & Wireless, одна из ведущих мировых компаний связи, недавно выбрала АВВ в качестве поставщика решений в области систем связи для повышения эффективности и надежности энергосистемы Великобритании, а также для улучшения управления энергосистемой. Эти решения позволят соединить 410 высоковольтных подстанций по всей Великобритании и объединить данные, получаемые из различных критически важных приложений, в общую конвергентную систему связи. Контроль будет осуществляться за счет управления системами связи, предоставленных АВВ.
Единое решение в области сетевого управления для шведского концерна E.ON с географически фрагментированными распределительными системами увеличило эффективность работы оператора на 50% и значительно повысило удовлетворенность клиентов. Решение позволило заменить 19 существующих систем SCADA на интегрированную систему для распределительных сетей и систем управления отключениями, а также для планирования ресурсов предприятия и географических информационных систем.
Системы управления необходимы для любых интеллектуальных сетей будущего. Эти системы должны будут управлять централизованным и распределенным производством энергии, включать в себя источники возобновляемой энергии, такие как энергия солнца и ветра. Это позволит потребителям интегрировать собственную генерацию в электроэнергетическую сеть и экспортировать излишек, использовать разнонаправленные энергетические потоки от различных источников, а также предоставлять данные о тарификации и управлении нагрузкой в режиме реального времени. АВВ уже давно находится в авангарде разработки интеллектуальных сетей и в настоящее время участвует в многочисленных проектах по всему миру, чтобы превратить существующие энергосистемы в интеллектуальные сети будущего.