Funkce chytré domácnosti s ABB-free@home®

1183x353_Header_App

Co všechno můžete doma pomocí ABB-free@home® řídit a automatizovat?


Osvětlení, žaluzie, topení, klimatizaci, otvírání vstupní branky či vrat a mnoho dalšího. Je to pohodlné hned od začátku. Začíná to uvedením do provozu a plynule pokračuje i během používání, jako součást vašeho každodenního života. S ABB-free@home® se dají všechny instalace a spotřebiče v domě a kolem něj úžasně snadno kombinovat, synchronizovat či jejich akce vzájemně podmiňovat.
Barevně svítící lampa v pokoji

Osvětlení, stmívání

Pomocí ABB-free@home® můžete optimálně nastavit a ovládat osvětlení jednotlivých místností nebo i celého domu. Můžete nastavit, kdy, za jakých okolností se co rozsvítí nebo zhasne.

Máte možnost nastavit světelné podmínky podle své potřeby a nálady. Pokud do ABB-free@home® zapojíte také stmívatelné LED osvětlení značky Philips Hue, budete moci regulovat nejen intenzitu světla, ale také jeho barvu. Osvětlení můžete ovládat normálně pomocí vypínačů, centrálně z jednoho místa v domě, nebo pomocí mobilní aplikace ve vašem telefonu odkudkoli.

Ovladač žaluzií v chytré domácnosti

Žaluzie, markýzy, rolovací vrata

Chytrá domácnost s ABB-free@home® umí automaticky ovládat, rolety, žaluzie, markýzy nebo rolovací vrata. Akce žaluzií můžete podmínit nastavením konkrétního času, astronomickým východem/západem slunce, povětrnostními podmínkami nebo/i teplotou. Můžete nastavit program zvlášť pro jednotlivé žaluzie i pro skupiny žaluzií např. v rámci jedné místnosti nebo celého patra.

Pokud je váš dům opatřen klimatizací, zautomatizované zastínění žaluziemi vám pomůže ušetřit za energie, protože se vám místnosti nebudou v létě zbytečně přehřívat. Venkovní meteorologická stanice se postará o ochranu předokenních markýz a rolet při bouřce nebo při silném větru. 

Regulátor topení

Topení a klimatizace

Pokojovou teplotu si řídíte podle svého denního režimu či aktuální potřeby pro každou jednotlivou místnost. S ABB-free@home® můžete regulovat topná tělesa i podlahové topení v závislosti na denní době nebo podle využití místnosti

Užitečný je režim ECO, který teplotu automaticky sníží během noci, nebo když zrovna nikdo není doma. Při využití okenních kontaktů si také můžete nastavit automatické vypnutí topení při otevření okna. Díky efektivnímu řízení vytápění ABB-free@home® máte jistotu, že zbytečně neprotopíte.

Do do ABB-free@home lze začlenit klimatizaci od kteréhokoliv výrobce. Klimatizaci pak ovládáte pomocí ABB-free@home.

Chlapec zvoní u dveří na domovní zvonek s kamerou

Dveřní komunikace

Do systému ABB-free@home® lze integrovat domovní audio a videotelefony ABB-Welcome Midi. Tím získáváte další vychytávky pro ovládání dveřní komunikace.

Můžete nastavit uvítací scény. Když návštěvník zazvoní u domovní branky na zvonek, sepne se osvětlení, abyste na příchozího lépe viděli a zároveň aby on lépe viděl na cestu k vašim dveřím. 

Kamera videotelefonu zaznamenává fotografie návštěvníků u dveří. Záznam z kamery si zobrazíte v mobilní aplikaci na svém telefonu. I ve chvíli, kdy nejste doma, víte, kdo vám zvoní u dveří a prostřednictvím svého mobilu můžete s návštěvníky vzdáleně komunikovat.

Ovládání chytré domácnosti na tabletu

Komfortní scény

Vytvoříte si pohodlí podle vaší potřeby, pro každou místnost a situaci. Tomu se říká chytré bydlení. Váš chytrý dům se připraví na váš příchod domů. Nachystá vám příjemnou domácí atmosféru s barevnou pohodou a pokojovou teplotou. Když odemknete dveře, pustí vám tlumenou hudbu. Dokonalý pro večerní relax po perném dni v práci. Stiskem jednoho tlačítka se váš obývací pokoj promění v domácí kino, rolety se stáhnou, světla ztlumí. Záleží jen na vaší fantazii, co všechno svému ABB-free@home® naporoučíte.

Simulace přítomnosti v domě svícením

Simulace přítomnosti a zabezpečení

S ABB-free@home® můžete předstírat vaši přítomnost v domě jako odstrašující prostředek před zloději. Systém se učí a dokáže napodobovat denní režim obyvatel. Simulace přítomnosti pomáhá zabraňovat vloupání.

Všechny činnosti funkcí za posledních 7 dní ABB-free@home® zaznamenává do historie a z toho si sestaví režim podobný vašemu běžnému užívání domu. Světla se rozsvěcí a zhasínají, rolety se stahují a vytahují v podobném čase a intervalu, jako když jste doma. Profil simulace přítomnosti můžete upravovat, aktivovat, můžete přidat další události nebo naopak smazat ty, které nechcete.

Kromě toho můžete i v době vaší nepřítomnosti kontrolovat stav určitých funkcí domácnosti. Váš mobilní telefon vám podá hlášení, pokud by např. byl detekován pohyb nebo byly otevřeny dveře nebo okno. Můžete se rozjet domů, pokud jste někde poblíž, požádat sousedy, aby situaci zkontrolovali, nebo zavolat policii. 

Pokud jste doma, slyšíte podivný zvuk a máte podezření na přítomnost nezvaného hosta, panickým spínačem rozsvítíte světla v celém domě, spustíte zvukový alarm a zloděje tím pravděpodobně odradíte. Jaké všechny funkce se mají tímto tlačítkem spustit, je volně nastavitelné.

Hlásič kouře

Ochrana před požárem a jiným nebezpečím

Do ABB-free@home® můžete integrovat systémové komponenty, které zachrání život. Hlásiče kouře, oxidu uhelnatého nebo i hlásiče teplot. Pokud tato zařízení zaznamenají překročení limitních hodnot, kromě nepřeslechnutelného akustického poplachu vám odešlou informaci na váš telefon. A tak i když jste v práci nebo na cestách, vždy se ihned dozvíte, že je u vás doma něco špatně a máte šanci nastalou situaci začít okamžitě řešit.

Další informace o ABB-free@home®

Kontaktujte nás

Select region / language