Řada CT-C kombinuje nižší náklady s vyšší hodnotou a výkonem tím, že nabízí základní funkce v pouzdře 17,5 mm a uvolňuje tak prostor v jakékoli ovládací skříni. Tato řada zahrnuje 11 zařízení, která nabízejí jednoduché i multifunkční typy, s časovým rozsahem od 0,05 s do 100 h. Časová relé CT-C jsou vybavena širokým rozsahem napětí a umožňují použití v celé řadě aplikací po celém světě.
Klíčové výhody
- Díky malému pouzdru ušetříte až 22% prostoru v rozvaděči
- V porovnání k ostatním řadám ušetříte až 75% skladových zásob
- Cenově optimalizované s vylepšenými funkcemi
Klíčové vlastnosti
- Schválení s celosvětovou platností
- 1 C/O a 2 C/O v pouzdru MDRC o šířce 17,5 mm
- beznářaďová montáž a demontáž na DIN lištu
- Časové rozsahy od 0,05 s do 100 h
- Široký rozsah napájecího napětí