Jednofázová monitorovací relé
Měření napětí a proudů
Řada jednofázových monitorovacích relé CM společnosti ABB je určena ke sledování proudů a napětí v jednofázových střídavých a stejnosměrných systémech, zahrnuje široký výběr výkonných a kompaktních zařízení s pouzdrem o šířce pouze 22,5 mm. Tato produktová řada zahrnuje relé pro sledování proudů a napětí, čímž zajišťuje nadproudovou a podproudovou ochranu, přepěťovou a podpěťovou ochranu, a to v rozsazích od 3 mA do 15 A, resp. od 3 V do 600 V. Díky využití dlouhodobých zkušeností společnosti ABB poskytují relé řady CM nejvyšší úroveň bezpečnosti a spolehlivosti elektrických systémů, ve kterých jsou nainstalována.
Hlavní výhody
- bezpečné a spolehlivé sledování napětí a proudů
- technologie Easy Connect zajišťuje odolnost proti vibracím
- snadné nastavení prostřednictvím potenciometru na čelní straně
Hlavní vlastnosti
- sledování nadproudu/podproudu
- sledování přepětí/podpětí
- měření střídavých/stejnosměrných signálů
- princip měření TRMS
- sledování intervalů (horní i dolní prahové hodnoty současně)
- technologie Easy Connect se zásuvnými svorkami
- dvojité klecové připojovací svorky