Termistorová relé pro ochranu motorů
Ochrana motorů před přehříváním
Termistorová relé řady CM-MSx.xx určená pro ochranu motorů sledují teplotu vinutí motorů, ve kterých jsou nainstalovány snímače teploty s kladným teplotním koeficientem. Tyto snímače jsou zalitydo vinutí motoru, čímž je umožněno přímé měření tepla vyvíjeného motorem. Toto přímé měření teploty umožňuje, aby termistorová ochranná relé motorů reagovala na přehřátí, přetížení a nedostatečné chlazení motoru. V závislosti na konkrétním výrobku je k dispozici také schválení podle směrnice ATEX pro použití v nebezpečných prostorách.
Video
Hlavní výhody
- spolehlivý provoz vašich motorů
- snadná indikace stavů a snadné vyhledávání závad
- možnost provozu v nebezpečných prostorách
Hlavní vlastnosti
- dynamická detekce měřícího obvodu
- široký rozsah střídavých a stejnosměrných napájecích napětí 24–240 V AC/DC
- sledování zkratů v obvodu snímače
- energeticky nezávislá paměť pro ukládání informací o závadách
- stálá paměť
- k dispozici s technologií šroubových svorek dálkový reset nebo technologií Easy Connect