Třífázová monitorovací relé

Spolehlivé sledování třífázových sítí.

Spolehlivé a nepřetržité sledování třífázových sítí zaručuje bezproblémový a hospodárný provoz strojů i dalších nainstalovaných zařízení. Většinu multifunkčních třífázových monitorovacíh relé v sortimentu elektronických relé a ovládacích prvků představují monitorovací relé řady CM-MPS/N určená pro jmenovité úrovně střídavého napětí do 820 V při frekvenci až 400 Hz. Kromě toho jsou v rámci této řady nabízena rozmanitá hospodárná a nenákladná třífázová monitorovací relé se speciálními funkcemi. Většina zařízení je k dispozici se dvěma různými verzemi svorek. Můžete tedy volit mezi osvědčeným provedením se šroubovými svorkami (s dvojitými klecovými připojovacími svorkami) a technologií Easy Connect (zásuvnými svorkami nevyžadujícími použití nářadí).

Hlavní výhody

  • bezpečné a spolehlivé sledování všech důležitých parametrů ve vaší třífázové síti
  • tehnologie Easy Connect snáší nejvyšší úrovně vibrací
  • snadné seřizování prostřednictvím potenciometru na čelní straně

Hlavní vlastnosti

  • sledování přepětí/podpětí
  • zjišťování ztráty fáze
  • sledování nesymetrie fází
  • sledování sledu fází
  • princip měření TRMS
  • technologie Easy Connect se zásuvnými svorkami

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty

Kontaktujte nás

Select region / language