Jističochránič DS301C

DS301C Range product page banner
Jistě znáte situaci, kdy je v rozvodnici skutečně těsno. Třeba při rekonstrukci, kdy není možné rozvodnici vyměnit za větší, a přesto do ní potřebujete přidat jištění/chránění nových přístrojů. Nebo je prostor pro vaši novou instalaci tak malý, že úspora místa v rozvodnici je zcela zásadní, případně chcete zachovat ještě nějaké místo pro budoucí rozšíření. 

V takových situacích vám výrazně pomůže revoluční kompaktní „kombík“ DS301C, kdy v jediném modulu obsáhnete samostatně jistič i chránič, přesněji řečeno nezávislý proudový chránič s nadproudovou ochranou (RCBO). 2 v 1

Nejmenší „kombík“ na trhu využijete, kdykoliv budete potřebovat ušetřit místo v rozvodnici při zachování maximální bezpečnosti a ochrany zařízení před zkratem, přetížením, poruchovým proudem nebo úplným selháním. Díky přípojnicím ušetříte významně i instalační čas. 

Proč si vybrat jističochránič DS301C

  • Úspora místa až 50 %.
  • Varianta 6 kA (DS301C) a 10 kA (DS301C-M).
  • Snadná a rychlá instalace i pomocí PCs přípojnic (zespodu).
  • Snadná identifikace přetížení nebo zemní poruchy.
  • Nižší oteplení.
  • Jasná identifikace fáze a nuly, pro kabely s Ø žil do 16 mm².
  • Nepřerušovaný provoz – odpojí pouze obvod, v němž došlo k problému.
  • QR kód na přístroji = veškeré informace o produktu vždy po ruce.

Vlastnosti

  • Šířka 1 modulu: 17,6 mm
  • Icn: 6 kA pro DS301C, pro DS301C-M: 10 kA
  • Idm (EN): 6 kA
  • Výkonová ztráta: <1,5 W
  • Typy: A & F
  • Charakteristiky: B & C
  • Citlivost: 30 mA, 100 a 300 mA pro DS301C, 30 mA pro DS301C-M
  • Jmenovitý proud: 6, 10, 13, 16 a 20 A

Vyhledávání produktů a dokumentů

Product browser
Documentation
Loading documents

Kontaktujte nás

Proudový chránič s jističem v jednom modulu

Select region / language