Proudové chrániče (RCD)

Do bytu, pro celý dům i do průmyslu. Nejvyšší úroveň ochrany osob a zařízení proti zemním poruchovým proudům.

Proudové chrániče zajišťují ochranu proti zemním poruchovým proudům. Chrání lidi před zásahem elektrickým proudem při porušení izolace nebo při náhodném přímém dotyku částí pod napětím. V případě poruchy elektrického obvodu pomáhají předejít vzniku požáru.

Chránič je nastaven na určitou limitní hodnotu reziduálního proudu. Jakmile zaznamená překročení této hodnoty, okamžitě vypíná elektrický obvod. Běžný chránič (na rozdíl od jističe) nejistí před přetížením nebo zkratem. Tuto funkci však dokáže plnit v kombinaci jističe s chráničem, tedy ve výrobkové variantě proudový chránič s nadproudovou ochranou

Podrobněji píšeme o funkci proudového chrániče v blogovém článku Proudový chránič - ochrana před úrazem elektrickým proudem.

V naší nabídce najdete ucelenou řadu proudových chráničů pro použití do bytu, do domu, pro instalace v komerčních budovách i pro průmyslové aplikace.

Proč chtít proudové chrániče od ABB

  • Máte široký výběr možností: chrániče proti všem druhům svodových proudů (AC, A, F, B, A-APR), všech citlivostí od 0,01 A až po 2 A, ve variantách pro jmenovité proudy od 16 A po 125 A, v provedení pro instalaci na lištu DIN nebo do čelních panelů.
  • Garantujeme vysoké výkonnostní parametry a certifikovanou kvalitu, ověřenou několika mezinárodními zkouškami.
  • Příjemně snadná instalace, výměna a propojení s ostatními prvky na DIN liště. Vystačíte si s jedním šroubovákem.
  • K našim chráničům máte široký výběr příslušenství, jako např. pomocný kontakt pro montáž na spodní stranu přístroje, motorický ovládač a další.
Proudové chrániče

Produkty

Vyberte si proudový chránič podle účelu aplikace

Pomohou vám k tomu jednoduchá schémata:

Proudové chrániče ABB řadíme do skupiny výrobků systému M compact®. Vyznačují se tím, že je na instalační liště lehce vyměníte a propojíte s jinými přístroji. Usnadní vám to komfortní propojovací lišty s jazýčkovými přípojnicemi.

Až budete připojovat vodiče, budete si pochvalovat válcové dvousměrné svorky. K dispozici máte vždycky dvě přední pro kabely do průměru 25 mm2 a dvě zadní pro kabely do 10 mm2 nebo pro přípojnice.

Bezpečnost především! A proto všechny chrániče mají testovací tlačítko pro ověření správné funkce přístroje. Díky idikátoru polohy kontaktů vždycky poznáte skutečnou polohu kontaktů (červená -kontakty sepnuty, zelená - kontakty rozepnuty), bez ohledu na polohu spínací páčky.

Všechny identifikační informace jsou na přístroji vytištěny laserem. Tento typ potisku je dobře čitelný a velmi odolný proti oděru.

Naše chrániče vám budou spolehlivě fungovat i v extrémních teplotních podmínkách (-25 °C až +55°C).

Loading documents

Mohlo by vás zajímat

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language