Proudový chránič typ B: F200 B

Třífázový proudový chránič typu B pro průmyslové elektroinstalace.

Chrání při poruchách způsobených stejnosměrným zbytkovým proudem nebo vyhlazeným chybovým proudem. Běžné proudové chrániče bez nadproudové ochrany typu A nedokážou vyhlazené stejnosměrné proudy zjišťovat. Tyto typy proudů navíc způsobují, že chrániče typu A se stávají necitlivými vůči střídavým zbytkovým proudům a pulzujícím stejnosměrným proudům.

F200 B je určený pro instalace primárně do 3fázových sítí, kde je potřeba propojit větší množství přístrojů, jako jsou převodníky frekvence, lékařské přístroje nebo zdroje nepřerušovaného napájení. Hodí se pro nelineární obvody, ve kterých mohou vznikat unikající stejnosměrné proudy vyšší než 6 mA, nebo pro vysokofrekvenční komponenty, např. jednofázové či vícefázové usměrňovače, usměrňovače s aktivní korekcí účiníku, generátory napětí bez separace od střídavých sítí a měniče při různých frekvencích.

Můžete ho instalovat i v 1fázových a 2fázových sítích. F200 B nabízíme ve variantách pro střídavý a pulsující, zvlněný nebo hladký stejnosměrný residuální proud. 

Proč se vyplatí mít v instalaci F200 B

  • Univerzální řešení proudové ochrany pro všechny vypínací charakteristiky.
  • Ušetříte instalační prostor. 2pólová varianta F200 B o šířce dvou modulů je nejmenší na trhu!
  • Vysoké výkonnostní parametry. Jmenovitá vypínací schopnost chrániče I∆m=Im je 1000 A.
  • Snadná instalace i demontáž. F200 B patří do široké rodiny výrobků System M compact®, které mají stejný profil, stejné uchycení na DIN lištu i stejné příslušenství. Na všechno vám stačí 1 šroubovák. V případě výměny stačí chránič z lišty jednoduše vyjmout, nemusíte kvůli tomu demontovat nic dalšího.
  • Snadné připojení vodičů. K dispozici máte oválné připojovací svorky s 2 otvory - přední pro kabely do průměru 25 mm2, zadní pro kabely do průměru 10 mm2 nebo pro přípojnice.
  • Spolehlivý a extrémně odolný. Nevadí mu drsné teplotní podmínky, při teplotách od -25°C do +60°C odvede bezchybnou práci.

Vlastnosti proudových chráničů F200 B

  • Odpovídá výrobkovým normám IEC/EN 61008-1, IEC/EN 61008-2-1, UL 1053.
  • Typ B pro střídavý a pulsující, zvlněný nebo hladký stejnosměrný residuální proud: určeno pro 3f obvody s usměrňovači.
  • Typ B plus pro střídavý a pulsující, zvlněný nebo hladký stejnosměrný residuální proud s detekcí vysokofrekvenčního proudu do 20 kHz: určeno pro 3f obvody s usměrňovači.
  • Podmíněná zkratová odolnost: 10 kA.
  • Citlivost: 30 - 300 - 500 mA.
  • Varianty pro jmenovitý proud: 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 A.
DIN-rail

Chcete se dozvědět víc?

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language