Řada MNS® v konvenčním provedení

Prověřené rozváděče a motorová řídicí centra

MNS je sestava nízkonapěťových rozváděčů a řídicích systémů od společnosti ABB určená pro distribuci elektrické energie a řízení motorů. Konstrukce řady MNS je ověřena v souladu s normami IEC 61439 a IEC 61641. Řada MNS má modulární konstrukci a společnost ABB je schopna dodávat integrovaná řešení vhodná pro dnešní náročné průmyslové prostředí.

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná bezpečnost pro ochranu pracovníků a výrobního závodu
  • snížené provozní náklady
  • zvýšená provozní dostupnost
  • spolehlivost, flexibilita a kapacitní přizpůsobitelnost 
  • snadná údržba a úplný přístup z přední strany 

Hlavní vlastnosti 

  • úplná certifikace dle norem IEC 61439 a IEC 61641</
  • modulární konstrukce
  • snadná obsluha
  • odolnost proti elektrickému oblouku certifikovaná až do 690 V, 100 kA 
  • separace až do max. třídy 4b

Hlavní výhody

  • nepřekonatelná bezpečnost pro ochranu pracovníků a výrobního závodu
  • snížené provozní náklady
  • zvýšená provozní dostupnost
  • spolehlivost, flexibilita a kapacitní přizpůsobitelnost 
  • snadná údržba a úplný přístup z přední strany 

Vlastnosti

  • úplná certifikace dle norem IEC 61439 a IEC 61641</
  • modulární konstrukce
  • snadná obsluha
  • odolnost proti elektrickému oblouku certifikovaná až do 690 V, 100 kA 
  • separace až do max. třídy 4b
Loading documents

Související výrobky

Kontaktujte nás

Select region / language