0
Produkty
Nabídka A-Z
Služby
O nás
Where to buy
Kontakt
Kariéra
Suggestions
Products
See more products
Shopping list preview
Trending
0
Produkty
Produkty
Výrobky a systémy nízkého napětí
Výrobky a systémy nízkého napětí
Nabídka produktů nízkého napětí A-Z
Nabídka produktů nízkého napětí A-Z
Odpínače, spínače a přepínače
Odpínače, spínače a přepínače
Ručně ovládané odpínače 16...4 000 A
Ručně ovládané odpínače 16...4 000 A
Odpínače OT Plus
Odpínače OT Plus
Odpínače OT Plus
Pro maximální bezpečnost i těch nejvýkonnějších motorů, rozváděčů a osob.
(0:38)
Video - rychlé představení OT Plus
Přemýšlejte o velkých skocích, ale nezapomínejte přitom na základy. Někdy jsou to právě ty malé změny, které přinášejí největší pokroky.
Zmodernizovali jsme stávající řadu odpínačů abychom vám nabídli více možností, vyšší efektivitu, nové vlastnosti a ještě spolehlivější výkon. Výsledek? Variabilita, udržitelnost a spolehlivost –
dostupná už dnes
.
Proč si vybrat řadu OT Plus?
Vyšší variabilita a snadná instalace
Navrhujte a instalujte bez zdržení. S novou řadou snadno najdete optimální velikost spínače pro vaši aplikaci, ochráníte citlivé zařízení a vše namontujete rychleji.
Více informací
S překryvnými proudovými hodnotami snadno najdete správnou velikost odpínače pro váš projekt.
Díky nastavitelnému časování čtvrtého pólu ochráníte i ta nejcitlivější zařízení.
S univerzálním blokem pomocných kontaktů se snadno přizpůsobíte jakékoliv aplikaci.
Snadná montáž na montážní desku pod úhlem 0°, 90°, 180° nebo 270°, díky novému čtvercovému otvoru v ovládacích rukojetích.
Okamžitý přístup k technickým informacím a instalačním návodům pomocí QR kódů na každém odpínači.
Ekologicky šetrná budoucnost pro každého
Nová řada odpínačů vyžaduje méně energie při výrobě, je téměř celá recyklovatelná a poskytuje plnou transparentnost dopadů na životní prostředí.
Více informací
S certifikáty PEP ecopassport® si usnadníte ekologickou shodu vašich výrobků.
Odpínače přichází v kompaktním, snadno recyklovatelném kartonovém obalu
Díky o 10 % nižším emisím CO₂ při výrobě odpínačů přispějete ke snížení své uhlíkové stopy.
Optimalizovaná hromadná balení šetří čas, prostor a zdroje.
Snížené výkonové ztráty až o 67 % šetří energii a tím i náklady.
Nová úroveň spolehlivosti
OT Plus nabízí plnohodnotné čtyřpólové provedení, vyšší mechanickou odolnost, více možností ochrany proti zkratu a nové možnosti uzamknutí vypnuté polohy.
Více informací
Plnohodnotné čtyřpólové provedení pro vyšší úroveň spolehlivosti a bezpečnosti.
Zlepšete ochranu proti zkratu. Vyberte si mezi standardními pojistkami nebo pokročilou ochranou pomocí MCCB a MCB.
Na odpínače se můžete plně spolehnout díky mechanické odolnosti, která výrazně převyšuje standardy.
S novými zamykatelnými ovládacími rukojeťmi zvýšíte bezpečnost svých zařízení.
Snadná výměna kus za kus. Nové odpínače mají stejnou velikost a montážní otvory jako předchozí řada.
Chcete vědět víc o odpínačích OT Plus?
Video (1:42)
Podívejte se na vysvětlující video
Infografika
Prohlédněte si infografiku
Interaktivní brožura (PDF)
Prolistujte si brožuru
Kontaktujte nás
Select region / language
Europe
Americas
Middle East and Africa
Asia and Oceania
Global
-
English
Austria
-
German
Belgium
-
Dutch
|
French
Bulgaria
-
Bulgarian
Croatia
-
Croatian
Czech Republic
-
Czech
Denmark
-
Danish
Estonia
-
Estonian
Finland
-
Finnish
France
-
French
Germany
-
German
Greece
-
Greek
Hungary
-
Hungarian
Ireland
-
English
Italy
-
Italian
Latvia
-
Latvian
Lithuania
-
Lithuanian
Luxembourg
-
French
Netherlands
-
Dutch
Norway
-
Norwegian
Poland
-
Polish
Portugal
-
Portuguese
Romania
-
Romanian
Serbia
-
Serbian
Slovakia
-
Slovakian
Slovenia
-
Slovenian
Spain
-
Spanish
Sweden
-
Swedish
Switzerland
-
French
|
German
|
Italian
Turkiye
-
Turkish
United Kingdom
-
English
Global
-
English
Argentina
-
Spanish
Aruba
-
Spanish
Bolivia
-
Spanish
Brazil
-
Portuguese
Canada
-
English
|
French
Chile
-
Spanish
Colombia
-
Spanish
Costa Rica
-
Spanish
Dominican Republic
-
Spanish
Ecuador
-
Spanish
El Salvador
-
Spanish
Guatemala
-
Spanish
Honduras
-
Spanish
Mexico
-
Spanish
Panama
-
Spanish
Paraguay
-
Spanish
Peru
-
Spanish
Puerto Rico
-
Spanish
United States of America
-
English
Uruguay
-
Spanish
Global
-
English
Algeria
-
English
|
French
Angola
-
English
|
French
Bahrain
-
English
|
French
Botswana
-
English
|
French
Cameroon
-
English
|
French
Côte d'Ivoire
-
English
|
French
Egypt
-
English
|
French
Ghana
-
English
|
French
Israel
-
Hebrew
Jordan
-
English
Kenya
-
English
|
French
Kuwait
-
English
Lebanon
-
English
Madagascar
-
English
|
French
Mali
-
English
|
French
Mauritius
-
English
|
French
Morocco
-
English
|
French
Namibia
-
English
|
French
Nigeria
-
English
|
French
Oman
-
English
Pakistan
-
English
Palestine
-
English
Qatar
-
English
Saudi Arabia
-
English
Senegal
-
English
|
French
South Africa
-
English
Tanzania
-
English
|
French
Tunisia
-
English
|
French
Uganda
-
English
|
French
United Arab Emirates
-
English
Zambia
-
English
|
French
Zimbabwe
-
English
|
French
Global
-
English
Australia
-
English
Bangladesh
-
English
China
-
Chinese
|
English
India
-
English
Indonesia
-
English
Japan
-
Japanese
Kazakhstan
-
Russian
Malaysia
-
English
Mongolia
-
Mongolian
|
English
New Zealand
-
English
Philippines
-
English
Singapore
-
English
South Korea
-
Korean
Sri Lanka
-
English
Taiwan (Chinese Taipei)
-
Chinese - Traditional
Thailand
-
English
Vietnam
-
English