Tedy ještě jednou stručně o pravidlech:
- Kupujte a instalujte kombíky od ABB,
- svou instalaci vyfoťte,
- a pošlete nám to e-mailem (epj.jablonec@cz.abb.com) nebo WhatsApp: 731 552 314
.
A je to! Tím sbíráte body.
DS201: 2 body
DS301: 3 body
Body sbíráte za každou fotku, která splňuje pravidla soutěže. Po vyhodnocení vašeho bodového skóre vám vzniká nárok na zisk odměny! Čím víc kombíků ve vašich instalacích, tím víc nebo tím hodnotnější ceny.
Na jedno IČO může proměnit max. 500 bodů
za odměny během soutěžního období.
Platnost akce: 15. září 2026 – 28. února 2027 (nebo do vyčerpání
odměn)
Odměny se nakupují 1. pracovní den v měsíci. Žádost o odměnu podejte vždy do konce měsíce, ve kterém máte dostatek nasbíraných bodů. Odměnu si musíte vybrat nejpozději do 1. března 2027, jinak váš nárok
zaniká.