Überwachung

Das ABB Ability™ EDCS Dashboard bietet den Nutzern voreingestellte Widgets. Die Daten werden verarbeitet, um den Energieverbrauch darzustellen und Trends anzuzeigen. Darüber hinaus können Anwender durch Anfrage Informationen über Energiequalität sowie Leistungsfaktoren in Echtzeit erhalten.

Einzelne oder Multi-Site-Informationen werden verarbeitet, um den Energieverbrauch und die Vor-Ort-Stromerzeugungstrends anzuzeigen.

Erhalten Sie Lastenwissen auf einen Blick - vom Hauptzuführer bis hinunter zum untersten Verbrauchszweig der elektrischen Anlage.

Die Nutzer können eine tiefere Kenntnis der elektrischen Leistung durch die Überwachung von Echtzeit-Leistungsbedarf, Spitzenstrends und Leistungsfaktor und Leistungsqualitätsinformationen erwerben.

Features_1920x1080_Monitor_1_low

ABB Ability™ EDCSermöglicht eine vereinfachte und verbesserte Verwaltung Ihres Niederspannungsverteilungssystems.

Nutzer können eine Skizze oder eine Übersicht über die Assets erstellen und sie mit ihrem "digitalen Zwilling" verknüpfen. Darüber hinaus können Nutzer benutzerdefinierte Diagramme, Fotos, technische Zeichnungen von Schaltanlagen und Anlagen-Synoptik-Panels hochladen. Wie in der Social-Media-Welt können diese Bilder durch Tags und Marker interaktiv gemacht werden.

Anwender können somit jederzeit auf alle Informationen zugreifen:

  • Zustand der Geräte
  • Warnungen bei Alarm oder abweichenden Betrieb
  • Allgemeine Parameter wie Gerätetyp, Seriennummer und weitere Parameter
  • Wartungsdaten, wie z.B. neueste Wartungsarbeiten, Kontaktverschleiß, Anzahl der Schaltspiele, etc.
  • Elektronik, wie z.B. Software-Versionen und Relais-Informationen etc.
  • Direkte Links zu weiteren Dokumentationen und Handbüchern

Erfahren Sie mehr

Select region / language