Wie funktioniert das System?

Eine einfache, integrierte Architektur ermöglicht skalierbare und immer aktuelle Dienste.

ABB Ability™ EDCS verbindet sich mithilfe von Plug-and-Play-Geräten sofort mit dem Niederspannungs-Leistungsverteiler:

  • Offene Leistungsschalter
  • Gekapselte Leistungsschalter
  • Sicherungsautomaten
  • Messgeräte
  • Schalter und Sicherungslasttrennschalter
  • Lichtbogenüberwachungssysteme
  • Softstarter

ABB Ability™ EDCS stützt sich auf die moderne Cloud-Architektur zur Erfassung, Verarbeitung und Archivierung von Daten. Dank der zusammen mit Microsoft entwickelten Cloud-Architektur ist das System überall und zu jeder Zeit verfügbar und garantiert ein höchstes Maß an Verlässlichkeit und Sicherheit.

HowDoesItWork
Integrierte Lösung
Externe Lösung
Retrofit-Lösung

Integrierte Lösung (Ekip Com Hub)

Die fortschrittlichen Messfunktionen und Konnektivitätsmerkmale der Emax 2 Leistungsschalter eröffnen neue Perspektiven für Innovationen.
Ein Emax 2, welcher mit dem neuen Ekip Com Hub ausgestattet ist, ermöglicht die Kommunikation der kompletten Schaltanlage mit der Cloud. Dieses spezielle Kommunikationsmodul wird lediglich in den Anschlusskasten eingesetzt und mit dem Internet verbunden. Nun sammelt der Ekip Com Hub Messungen und Daten von den anderen Geräten, sofern sie mit folgenden Kommunikationsmodulen ausgestattet sind:

  • Ekip Com Modbus RS-485
  • Ekip Com Modbus TCP
  • Ekip Link

Über die Ekip Connect Software ist es möglich, eine geführte Inbetriebnahme in wenigen Minuten durch einen Assistenten und selbst-konfigurierende Verbindungen durchzuführen.

Externe Lösung (Ekip E-Hub)

Dank Ekip E-Hub ist es möglich, das Anwendungsspektrum von ABB Ability™ EDCS zu erweitern und Nachrüstsysteme zu verwenden, die frühere Versionen von ABB Schutz- und Messgeräten einsetzen.
Das Ekip E-Hub Modul kann auf einer DIN-Schiene montiert werden, um Daten aus dem gesamten System zu sammeln. Die einfache und schnelle Inbetriebnahme wird durch die Ekip Connect Software erleichtert, die sofort eine Verbindungen herstellen kann.

Diese Bauweise bietet eine Cloud-Verbindung mittels einer Web-Server-Funktion. Darüber hinaus ist es möglich, Sensoren für nichtelektrischen Daten, wie z.B. Temperatur, Feuchtigkeit und Wasserverbauch dank der sowohl analogen als auch digitalen Eingängen und Ausgängen zu verbinden. Um die Anwendung zu erweitern, werden Module für Wi-Fi oder GPRS-Verbindungen als optionale Funktionen zur Verfügung gestellt.

Retrofit-Lösung (Ekip UP)

Es ist möglich, die installierte Basis sowohl mit den Zulieferern von ABB-Komponenten als auch von Drittanbietern über das Ekip Com Hub-Modul, das an Ekip UP-Einheiten angeschlossen ist, nachzurüsten.

Ekip UP, ausgestattet mit Ekip Com Hub, stellt die Cloud-Verbindung für eine bestimmte Zuführungsleitung, Ladung oder sogar für das gesamte Verteilungssystem her. Dieses dedizierte Cartridge-Typ-Kommunikationsmodul muss lediglich in die Anschlussbox eingesetzt und mithilfe eines externen Routers mit dem Internet verbunden werden.
Das ABB Ability™ EDCS wird durch CMS 700 direkt an die Stromverteilungseinheit ohne Auswirkungen auf die installierten Komponenten und Plug-and-Play-Verfahren angeschlossen.

Erfahren Sie mehr

Überblick
Architektur
Select region / language