Doppelt einfach - bei Inbetriebnahme und Konfiguration

1183x353_Header_System

Viele Vorteile in einem. ABB-free@home® vereint alle nützlichen Funktionen für die komfortable Haussteuerung und ist als System einfach zu verstehen. Schon die Inbetriebnahme bedeutet weniger Aufwand. So sparen Sie wertvolle Arbeitszeit.

Der schnellste Weg zur kompletten Haussteuerung

Sofort startbereit

Besonders schnell geht das Kennenlernen des Systems – denn es ist leicht verständlich und erklärt sich durch die Assistenzfunktion, den Wizzard, von selbst. Auch Neulingen genügt das komfortable interaktive Online-Seminar für den Computer im Büro oder zu Hause. So können Sie in kürzester Zeit bei Ihren Kunden als Experte für zeitgemässe Haussteuerung auftreten.

Einstellen leicht gemacht

Konfiguration und Betrieb von ABB-free@home® sind so einfach wie das Surfen auf einer Seite im Internet – dank der kostenlosen App. Sie benötigen keine weitere Software. Die Einstellungen und Änderungen können Sie oder der Kunde mit jedem handelsüblichen Computer oder Tablet selbst vornehmen – plattformunabhängig durch HTML5.

Die kostenlose ABB-free@home® App

Ein Fingerzeig genügt. Noch nie war Haussteuerung so einfach - wie mit derABB-free@home® App. Mit ihr kann die komplette Technik im vernetzten Haus gesteuert werden. Dabei ist das Einstellen so unkompliziert wie das Surfen auf einer Seite im Internet.

Weitere Informationen

Select region / language