TruONE™ – Unübertroffene Konnektivität, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

GettyImages-554996387_super_reduced

More power to you

Profitieren Sie von der Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit, die TruONE™ in all Ihre Projekte einbringen kann: Installateure können durch die Einzel-Draht-Installation Zeit sparen. Betriebsleiter können den Service zeitlich straffen und jeder kann durch die hervorragende Funktionalität des Umschalters und seine Zuverlässigkeit entspannt bleiben. 


Sicherheit und Schutz

TruONE™ ermöglicht einen manuellen Notbetrieb – auch unter Last – ohne Öffnen der Schaltschranktür, wenn das Bediengerät am ATS-Rahmen montiert ist.  Die Kontrolleinheit (Display) kann für die Türmontage vom Rahmen gelöst werden, was dem Schaltschrankbauer mehr Flexibilität bietet.  Und das Beste daran: Unabhängig von der Art der Installation des Displays müssen keine gefährlichen Netzspannungen an die Tür angeschlossen werden, sodass das Risiko von Verletzungen der Bediener durch Fehlfunktionen der Geräte reduziert wird.

So ermöglicht TruONE™ den Nothandbetrieb zur sofortigen Wiederherstellung der Stromversorgung: Link zu YouTube

Dauerbetrieb

TruONE™ bietet vorbeugende Wartung, Selbstdiagnose und vom Kunden austauschbare kritische Module, um den Service zu vereinfachen und Ausfallzeiten und Servicekosten erheblich zu reduzieren.


Optimale Schnittstelle

TruONE™ bietet eine Cloud-basierte erweiterte Funktionalität über das ABB Elektrizitätsverteilungssystem AbilityTM (EDCS). ABB Ability vereinfacht die Implementierung und Nutzung von TruONE™ in Abstimmung mit anderen ABB-Geräten und gewährleistet eine einheitliche Benutzeroberfläche und eine gemeinsame Softwareumgebung. Die marktführende modulare Konnektivität mit sieben Kommunikationsprotokollen sorgt für eine einfache Installation und Konnektivität jetzt und in ferner Zukunft. 

Erfahren Sie mehr über Ability™ EDCS.

Zuverlässig unter extremen Bedingungen

Sie können sicher sein, dass TruONE™™die Standardanforderungen an Leistung und Zuverlässigkeit übertrifft, und dadurch einen zuverlässigen Betrieb auch unter schwierigsten elektrischen, mechanischen und äußeren Bedingungen ermöglicht.

TruONE™ ist der einzige Automatische Umschalter, der einen sicheren und zuverlässigen Betrieb bei starken Temperatur- (-25-+70°C) und Spannungsschwankungen (200-480 VAC mit +/-20% Toleranz), sowie Vibrations- (nach IEC 60068-2-6) und Schockfestigkeit (nach IEC 60068-2-27) garantiert. Der TruONE™ verfügt außerdem über eine echte Kurzschlussfestigkeit, die so robust ist, dass er auch nach Einwirkung der gefährlichsten Phänomene voll funktionsfähig bleibt.

Die Rahmenbedingungen können sich aufgrund unerwarteter Situationen ändern, aber die Leistung von TruONE™ bleibt stets dieselbe.
 
Picture1
Dokumente
Loading documents
Select region / language