TruONE™ – Zeiteinsparungen bei jedem Schaltschrank.

oems_reduced
TruONE™ ersetzt das herkömmliche ATS-System von Komponenten durch eine einzige Einheit und steigert so Leichtigkeit und Zuverlässigkeit.

Schaltanlagenbauer können nun Installation und Service vereinfachen und gleichzeitig die Zuverlässigkeit des Umschalters mit TruONE™ sicherstellen. Es ist der weltweit erste speziell entwickelte automatische Umschalter, der Schalter und Steuerung nahtlos in einer Einheit vereint.

Einfache Installation

Reduzieren Sie die Installationszeit um bis zu 80%.

Warum Zeit damit verschwenden, einen Automatischen Umschalter (ATS) aus mehreren Komponenten und bis zu 20 Anschlussdrähten zusammenzusetzen, ganz zu schweigen von der Zeit, die für das Testen benötigt wird? TruONE™ ist der erste automatische Umschalter, der alle Elemente bereits beinhaltet, einschließlich der Steuerung mit abnehmbarer Kontrolleinheit (Display). Er kann mit einem einzigen Draht unter Verwendung von Standardgehäusen installiert werden.

Sehen Sie sich die Installations-Optionen Ihrer TruONE™ -Kontrolleinheit hier an: Link zu YouTube

Beschleunigen Sie Ihre Projekte

Dank der automatischen Inbetriebnahme von TruONE™ können Sie Ihr Projekt jetzt noch schneller umsetzen. Vorgefertigte Konfigurationsdateien können von Ihrem PC auf TruONE™ hochgeladen werden, wodurch das Risiko menschlicher Fehler minimiert und die Programmierzeit um 80% reduziert werden.

Dauerbetrieb

TruONE™ bietet vorbeugende Wartung, Selbstdiagnose und vom Kunden austauschbare kritische Module, um den Service zu vereinfachen und Ausfallzeiten und Servicekosten erheblich zu reduzieren.

Globale Verfügbarkeit

TruONE™ ist nach IEC/UL/GB gelistet, um die Anzahl der erforderlichen Projektdesigns zu reduzieren. Globale Unterstützung ist immer verfügbar, wenn Sie sie benötigen.

Optimierte Logistik

TruONE™ verfügt über einen weiten Spannungsbereich von 200 bis 480 V AC (+/- 20% Toleranz), wodurch Hersteller von Generatoren und Schaltanlagenbauern weniger Lagerhaltung betreiben müssen.

Platzsparend

TruONE™ bietet Plug-in-Funktionen für die Fabrik- und Feldmontage, sodass Sie keinen zusätzlichen Platz im Schaltschrank benötigen. Auch bei speziellen Kundenanforderungen können Sie Standardschränke verwenden.

Sehen Sie sich alle Zubehörteile an, die die Installation von TruONE™ zum Kinderspiel machen:

Link zu YouTube

Picture1
Dokumente
Loading documents
Select region / language