Einphasenüberwachungsrelais

CM-Exx und CM-Sxx Reihen

Spannungs- und Stromüberwachung


Für die Überwachung von Strömen und Spannungen in einphasigen AC-/DC-Systemen umfasst die CM Reihe von ABB eine große Auswahl an leistungsfähigen und kompakten Geräten in 22,5 mm breiten Gehäusen. Diese Baureihe beinhaltet Funktionen wie Über- und Unterstrom-, Über- und Unterspannungs- sowie Fensterüberwachung – von 3 mA bis 15 A und von 3 V bis 600 V. Die CM Reihe bezieht die langjährige Erfahrung von ABB ein und bietet höchste Sicherheit und Zuverlässigkeit für Ihre elektrische Anlage.


Vorteile

  • Sichere und zuverlässige Spannungs- und Stromüberwachung
  • Easy Connect Technologie, exzellente Vibrationsfestigkeit
  • Einstellung und Bedienung über Bedienelemente auf der Vorderseite

Eigenschaften

  • Über-, Unter- sowie Fensterstromüberwachung
  • Über-, Unter- oder Fensterspannungsüberwachung
  • Überwachung von DC- und AC-Signalen
  • TRMS Messprinzip
  • Easy Connect Technology mit Push-in-Klemmen
  • Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr



Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 





Select region / language