Isolationsüberwachungsrelais
CM-IWx Reihe
Die Isolationsüberwachungsrelais der CM-IWx Reihe stellen die kontinuierliche Isolationsüberwachung eines IT-Systems sicher. Die Geräte erkennen Isolationsfehler bereits bei der Entstehung und lösen sofort aus, sobald ein Schwellenwert unterschritten wurde (1-200 kOhm). Dies gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb des Systems und verhindert eine Betriebsunterbrechung durch einen zweiten, schwereren Isolationsfehler, der zu einer Kurzschluss-Auslösung des Hauptsicherungsautomaten führen kann.
Vorteile
- Verringerung von Stillstandszeiten
- Sicherer und zuverlässiger Betrieb
- Einfache Installation
Eigenschaften
- Überwachung von IT-Systemen mit bis zu 1000 V DC und 690 V AC
- Überwachung von Netzableitkapazitäten von bis zu 2000 µF
- Alle gängigen Systeme können überwacht werden: 2-Leiter, 3-Leiter, 4-Leiter und Batteriesysteme
- Prognosemessverfahren
- Leitungsbrucherkennung konfigurierbar
- Nullspannungssicherer Fehlerspeicher konfigurierbar