SMISSLINE TP 125 A

Das Stecksockelsystem SMISSLINE TP ist beim Einstecken und Trennen von Geräten stets berührungssicher (IP2XB). Somit vermeidet SMISSLINE TP jegliche Gefährdung von Mitarbeitern durch Schaltlichtbögen oder unbeabsichtigte Lichtbögen.

Das SMISSLINE-System bietet einzigartige Möglichkeiten im Bereich der elektrischen Schutzeinrichtungen. Seit vielen Jahren hat sich das System, das unübertroffene Funktionen bietet, im Hinblick auf die sichere, flexible und schnelle Installation bewährt. Mit SMISSLINE TP ergänzen wir das System um eine weitere leistungsfähige Schutzeinrichtung – und die bestehenden Vorteile werden noch deutlicher ersichtlich.



Hauptvorteile

main-benefits-safety-and-quality
Sicherheit und Qualität

Eine hochwertige Ausführung und die Liebe zum Detail gewährleisten ein Höchstmass an Sicherheit für Menschen und Anlagen.

main-benefits-performance
Effizienz

Zeiteinsparungen bei der Planung und Montage

main-benefits-easy-to-install
Einfach zu installieren

Einfacher «Plug and Play»-Anschluss von Produkten



Wichtigste Eigenschaften

  • Sicher: Das Stecksockelsystem ist komplett berührungssicher (IP2XB).
  • Flexibel: schneller Austausch, einfache Erweiterbarkeit, gemischtpolige Auslegung möglich
  • Wirtschaftlich: Zeit- und Platzersparnis dank Stecktechnik


Produktdetails

product-detail-flexible-and-modular
Flexibel und modular

Schnelle Anpassung für Erweiterungen

product-detail-safe-versatile-and-rapid-installation
Sichere, vielseitige und schnelle Installation

Direkt steckbare Komponenten ohne Notwendigkeit zusätzlicher Adapter

product-detail-complete-touch-proof-system
Komplett berührungssicheres System

Sammelschienen sind vom Stecksockelsystem vollständig abgedeckt (IP20)

product-detail-unique-application-in-the-field-of-electrical-protection
Einzigartige Anwendung im Bereich des Elektroschutzes

Zeiteinsparungen bei Planung und Montage

product-detail-flexible-assembly
Flexible Montage

Ein- oder mehrpolig. Geräte können mühelos kombiniert und angepasst werden.



Entdecken Sie die unterschiedlichen Komponenten von SMISSLINE TP 125 A



Produkte und Dokumentation

Produktbrowser
Dokumentation
Loading documents


Select region / language