GE Sicherheits-Schaltleiste

Schaltleiste zur Montage vor Ort


Die GE Sicherheits-Schaltleiste ist aus wenigen, einfach zu handhabenden Unterkomponenten aufgebaut, die es Ihnen erlauben, die Kontaktleiste selbst zusammenzubauen. Dies ist die perfekte Lösung, wenn Sie viele Kontaktleisten unterschiedlicher Länge benötigen und von der Flexibilität profitieren wollen, sie je nach Tageserfordernis selbst anfertigen zu können. Natürlich können auch vormontierte Kontaktleisten bestellt werden.

Die GE Sicherheits-Schaltleiste besteht aus einem Gummiprofil mit eingelassenem Kontaktstreifen. Der Aufbau ist einfach, mit Anschlusssteckern, die an den Enden mit einer Abschlusskappe verklebt werden. Das Gummiprofil ist auf einem Aluminiumprofil angebracht.


Vorteile

  • Einfache Anfertigung und Anpassung vor Ort
  • Verschiedene Querschnitte für verschiedene Bremswege

Eigenschaften

  • Kundenspezifische Länge zwischen 0,1 und 25 m
  • Gummiprofil aus EPDM
  • Montageprofil aus Aluminium
  • 2 Kabel/Schaltleiste, eines an jedem Ende
  • Verschiedene Kabellängen verfügbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Select region / language