Schwerlast-Sicherheitsschalter
Die vollständige Baureihe der Schwerlast-Sicherheitsschalter bietet gesicherten und nicht abgesicherten Typen von 30 bis 1200 Ampere. Die Baureihe erfüllt alle relevanten Standards UL98, UL50, UL50E, NEMA KS-1 und CSA. Die Gehäuse sind aus Stahl, Edelstahl oder säurebeständigem Edelstahl hergestellt und decken alle NEMA-Klassen ab.
- Hohe Leistung
Dank der 200 kA Kurzschlussfestigkeit für das gesamte Angebot, eignen sich EOH und EOHU selbst für die anspruchsvollsten Anwendungen. Die Sicherheitsschalter von ABB eignen sich als Serviceausrüstung.
- Einfache Installation
Viel Innenraum und runde Kanten ermöglichen eine sichere, einfache und schnelle Verdrahtung. Dichtung für alle NEMA-Klassen inbegriffen.
- Einsparungen bei der Wartung
Die modularen Schalteinsätze und ihre Komponenten sind einfach auszutauschen und reduzieren so Ausfallzeiten und Kosten.
- Erhöhte Sicherheit
Durch die Fenster sichtbare Doppelschaltbrücken in einem modernen, berührungssicheren Schalteinsatz.