Bewegungsmelder und Präsenzmelder

Busch-Wächter PRO – Der Wächter. Für alle.

Der Bewegungsmelder Busch-Wächter® PRO ist der perfekte Partner für ein sicheres Gefühl in unzähligen Anwendungsbereichen. Er überzeugt mit smarter Technologie, einem eleganten Design und seiner Zuverlässigkeit. Durch den Aufbau des Bewegungsmelders ist er einfach und in unterschiedlichen Situationen zu montieren. Und dank der ABB-free@home Next App ist nicht nur die Installation komfortabel.

busch-watchdog280_headimage-ezgif-com-optimize

Highlights

 

Vorteile

design
Variables Design

Dank des neuen Sockels kann über einen Designrahmen eine eckige Optik für den Busch-Wächter® PRO realisiert werden. Die Abdeckung kann hierzu einfach auf den Wächter gesteckt werden. Mit dem variablen Design lässt sich der Bewegungsmelder so in jede Situation integrieren.

einstellung
Präzise Einstellung

Der Busch-Wächter® PRO ist mit drei Gelenken ausgestattet und lässt sich so in jede Richtung drehen und ermöglicht dadurch einen präzisen einstellbaren Erfassungsbereich.

erfassungsbereich
Diverse Erfassungsbereiche

Der Wächter ist in verschiedenen Ausführungen mit unterschiedlichen Erfassungsbereichen erhältlich, sodass es für jeden Anwendungsbereich das passende Modell gibt. Die Busch-Wächter® PRO Modelle gibt es jeweils mit 90°, 220° oder 280°.

flexible-montage
Flexible Montage

Mit drei verschiedenen Montagemöglichkeiten schafft der Wächter maximale Freiheit für jede Architektur: Ein-Punkt-Montage, Deckenmontage, Eckmontage oder schräge Montage.

Busch-Wächter APP
App-Konfiguration

Mit der dazugehörigen ABB-free@home Next App ist der Wächter noch differenzierter einstellbar: Testmode, Erfassungsfeld, Empfindlichkeit, Einschaltschwelle und Nachlaufzeit können bequem mit dem Smartphone oder Tablet eingestellt werden, ohne dass der Wächter abmontiert werden muss.

Busch-Wächter PRO - Farbvarianten
Stilvolle Farben

Die Farbpalette des etablierten Busch-Wächters ist jetzt evolutionär erweitert – mit geänderten Farben und einem Finish mehr: Edelstahl. Mit den nunmehr fünf Varianten wird sich immer eine Farbalternative für jede Bauweise und jeden Baustil finden, von alt bis futuristisch.

 

Verschiedene Modelle


Produkte


Downloads

Loading documents



Busch-Präsenzmelder

Präsenzmelder erkennen automatisch, ob sich jemand im Raum befindet. Ihre Präzision ist herkömmlichen Bewegungsmeldern deutlich überlegen. Beleuchtungs-, aber auch Heizungssysteme und Klimaanlagen lassen sich durch Präsenzmelder intelligent und effektiv steuern. Leere Räume, in denen Licht brennt und die Klimaanlage auf Hochtouren läuft, gehören damit der Vergangenheit an. Wir bieten den richtigen Präsenzmelder für jeden Bedarf. 


Highlights

Select region / language