Zustandsüberwachung vor Ort mit MService

Live-Informationen zur Unterstützung Ihrer Wartungsplanung


MService implementiert von der Erfassung von Echtzeit-Felddaten über Algorithmen zur Leistungsbewertung bis zur Aktualisierung von Wartungssituationen für den Benutzer das Gesamtkonzept für die Zustandsüberwachung in MNS iS. MNS iS ist die integrierte intelligente Niederspannungs-Schaltanlagen-Lösung von ABB. Sie ist heute in fast allen Industrie-Anwendungen installiert. Die Zustandsüberwachung vor Ort mit MService kann in der Planungsphase und auch später im Betrieb in Ihre Anlage integriert werden. Dies ermöglicht unserem Service-Team entweder eine periodische oder kontinuierliche Überwachung je nach Ihren Anforderungen.

Die umfangreichen Funktionen von MService helfen bei der Analyse von Störungen und reduzieren die durchschnittliche Reparaturzeit.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Bildbaustein zur Wartung
  • Individuelle Seite für jede Funktionseinheit in MNS iS
  • Zustand jeder Komponente als Teil eines Einliniendiagramms
  • Informationen zu allen Messwerten, zum Status und zur Wartung
  • Einfache Navigation zur Überwachung und Analyse von Problemen
maintenance-faceplate

 

Protokollierung von Entwicklungen für eine aussagekräftige Analyse
  • Online-Anzeige zur Entwicklung des Betriebs für eine durchgehende Bewertung der Leistung von MNS iS
  • Display zur Entwicklung der Fehlersuche für eine Analyse und Behebung von Hauptursachen
  • Protokollierung von Langzeitdaten zur Verbesserung der Analyse
  • Identifizierung nicht ausgelasteter Ressourcen oder Analyse von Ressourcen mit schwacher Leistung
  • Benutzerdefinierbare Trendanzeigen
trend-logging-for-powerful-analysis

 

Benutzerführung durch "Wissensbasis"

Die "Wissensbasis" unterstützt Wartungspersonal bei der Ursachensuche und unterbreitet Vorschläge für erforderliche Maßnahmen. Verwaltet Alarme und Ereignisse mit bestimmten Schweregrad für Bediener, um entsprechend zu handeln. Benutzerführung durch Wissensbasis.

user-guidance-through-knowledge-base

 

Wartungsberichte

Tägliche, wöchentliche oder monatliche Wartungsberichte zum aktuellen Zustand und anstehendem Wartungsbedarf.
maintenance-reports

Dokumente

Select region / language