Lampenstarterlösungen


Die Lampenstarterlösungen von ABB werden zur Steuerung und zum Schutz von Lampen in Gewächshäusern eingesetzt. Dort sorgen sie dafür, dass die Pflanzen unter künstlichem Licht störungsfrei gedeihen.

Die Lampenstarterkombinationen bestehen aus einem Lampenschutzschalter MS132-L oder MS132-LC und Lampenschützen AF-...L.

Die Komponenten garantieren eine geringere Wärmeentwicklung. Der Lampenstarter erzeugt 10 % weniger Wärme und das Schütz sogar 20 %weniger. Der Lampenstarter ist in der Lage die Temperatur bis zu 60 °C automatisch zu kompensieren, ohne die Schutz- und Schalteigenschaften negativ zu beeinflussen. Der MS132-20L ist mit bis zu 100 kA bei 400 V AC kurzschlussfest. Dies ist von Vorteil, da Schaltschränke in einem Gewächshauskomplex relativ nahe an den Transformatoren stehen und
dadurch einen hohen Kurzschlussstromschutz erfordern.

400x400-lampenstarterloesungen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

Highlights 



Weitere Informationen

Produktauswahl
Planungsunterstützung
Downloads
Um den e-Configure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents


Select region / language