Zuverlässige Steuerung und Schutz für Gewächshausbeleuchtung:
Die Lampenstarterlösungen von ABB werden zur Steuerung und zum Schutz von Lampen in Gewächshäusern eingesetzt. Dort sorgen Sie dafür, dass die Pflanzen unter künstlichem Licht störungsfrei gedeihen. Die Kombination aus Lampenschutzschalter MS132-L oder MS132-LC und Lampenschützen AF-...L garantiert geringere Wärmeentwicklung – der Lampenstarter erzeugt 10% weniger Wärme, das Schütz sogar 20% weniger. Mit automatischer Temperaturkompensation bis 60°C ohne Beeinträchtigung der Schutz- und Schalteigenschaften und einer Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA bei 400 V AC (MS132-20L) sind sie ideal für Gewächshauskomplexe mit Transformatoren in unmittelbarer Nähe.
Die praxiserprobten Lampenstarter verhindern Ausfälle durch hohe Sicherheit und Lebensdauer. Der Energieverbrauch der AF-Spule ist um bis zu 80% reduziert gegenüber konventionellen AC-Spulen, was zu geringerem Temperaturanstieg, kleineren Steuertransformatoren und kompakteren Schaltschränken führt.
Ihre Vorteile: Kontinuierlicher Betrieb durch praxiserprobte Komponenten mit hoher Lebensdauer, bis zu 80% Energieeinsparung durch optimierte AF-Spule, Platzersparnis durch kompakte Bauweise und optimierte Wärmeverteilung für zuverlässigen Lampenschutz.
Technische Highlights: Automatische Temperaturkompensation bis 60°C, Kurzschlussfestigkeit bis 100 kA bei 400 V AC (MS132-20L), 10% weniger Wärmeentwicklung beim Lampenstarter und 20% beim Schütz, kompakte Bauweise mit MS132-L/MS132-LC und AFxx-L.