SACE Tmax XT

Die Leistungsschalter der Serie Tmax XT wurden entwickelt, um die Benutzerfreundlichkeit, Integration und Konnektivität zu maximieren und gleichzeitig Sicherheit und Qualität zu gewährleisten. Sie bieten nicht nur einen eigenständigen Schutz, sondern gelten als Schlüsselelemente des Systems. Sie bieten Ihnen vollständige Flexibilität, hervorragendes Abschaltvermögen und zuverlässige Leistung bei schwierigen Betriebszuständen. Mit sieben verschiedenen Größen und Schutzfunktionen bis zu 1600A gibt es für jeden Zweck eine Lösung.

mountainbiker

Cloud-basiert

Um ein System unter Kontrolle zu halten ...
... sollte es von überall überwachbar sein.


Anlagenmanagement der Zukunft – SACE Tmax XT setzt Maßstäbe im modernen Anlagen- und Energiemanagement. Zugriff auf Informationen, Überwachung und Kontrolle aus der Ferne, jederzeit und überall. Effizienz steigern und Energie sparen.
werft

Maßgeschneidert

Auch wenn die Aufgabe komplex ist ...
... ist die Lösung sehr einfach.


Maximale Flexibilität für jede Anwendung – SACE Tmax XT setzt Maßstäbe für elektrische Installationen. Einfache Auswahl, ein universelles Zubehör und ein intuitives Design ebnen den Weg für die intelligente Fertigung von Panels und schnellen Upgrades. Selbst für kritische Projekte.
breakdancer

Hervorragende Technologie

Mühelos ...
... hohe Anforderungen erfüllen.


Kontinuität beim Service- und Anlagenschutz – SACE Tmax XT setzt Maßstäbe, wenn extreme Schaltleistungen benötigt werden. Gemeinsame Nutzung der gleichen Logik, Schnittstellen und Funktionen unabhängig von Betriebsspannung und Umgebungsbedingungen. Einbetten des fortschrittlichsten Schutzes in die kleinsten Frames.
instrumentenbauer

Top-Level-Produkte

Die Zuverlässigkeit eines Systems ...
... setzt auf das Zusammenspiel von Details.

Liebe zum Detail, mit Stil - vom Design bis zur Fertigung setzt SACE Tmax XT Maßstäbe für Spitzentechnologien. Fast ein Jahrhundert Forschung und Erfahrung bedeutet Spitzenprodukte, die den Herausforderungen der Zukunft gewachsen sind.

Eigenschaften

cloud_connected
10 Minuten, um das Gerät via Cloud einzurichten
speed
30% weniger Zeitaufwand für Installation und Inbetriebnahme
mobile
50 zusätzliche Funktionen zum Upgrade von Auslöseeinheiten über den Marktplatz
rmaxXT_Emax
1 Benutzeroberfläche von 160 bis 1600A
Select region / language