Stromunterbrechungen können in Form entgangener Geschäfte sehr teuer sein. Zusätzliche können Kosten für Strafen und Service entstehen. Dies kann durch die Planung einer höherwertigen elektrischen Installation vermieden werden. Die Selektivität ist dabei ein Schlüsselfaktor zur Vermeidung von Stromausfällen.
Eine verbesserte Netzqualität durch Selektivität verhindert Spannungsinstabilität und Netzwerkstörungen. Diese Phänomene schädigen die DC-Netzteile von Computern, verkürzen die Lebensdauer elektronischer Geräte und können zu Datenverlust führen.
In industriellen Prozessen sorgt eine gute Qualität des Energieflusses für die Erhaltung der Stabilität rotierender Maschinen. Eine ordnungsgemäß mit Energie versorgte Maschine hält länger, funktioniert besser und spart damit Kosten ein.