NFZB Hilfsschütze

NFZB und NFZB...S Hilfsschütze erfüllen die neuesten Bahnnormen und ermöglichen dadurch den Einbau in Fahrgastbereichen und Führerständen von Zügen, die häufig in Tunnels und Untergrundstrecken verkehren. Sie werden zum Schalten von Hilfs- und Steuerstromkreisen eingesetzt. Diese Hilfsschütze sind als Blockschütze mit 4 oder 8 Hauptkontakten aufgebaut.

Eigenschaften:

  • Normgerecht entwickelt gemäß IEC 60077 und den relevanten Teilen von EN 50155 
  • Schock- und schwingungsbeständig gemäß IEC 61373 (Kategorie 1, Klasse B) 
  • Brand- und rauchsicher gemäß NF F 16-101 / 16-102 (Kategorie A1, Schweregrade 3 & 4), UNI CEI 11170 (LR4 Schweregrad), DIN 5510-2 
  • Spulenelektronik mit großem DC-Steuerspannungsbereich einschließlich mehrerer Uc Steuerspannungen für Batterieversorgung 
  • Geringe Leistungsaufnahme der Spule – Eingebauter Überspannungsschutz
  • Nebeneinander montierbar ohne Einschränkung von -40 °C bis +70 °C 
  • Zusätzliche Hilfskontaktblöcke für frontseitige oder seitliche Montage 
  • Breite Palette an Zubehör

Bei Fragen oder Anfragen zu weiteren Schützen bitte das unten stehende Kontaktformular verwenden!

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Erfahren Sie mehr

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
Select region / language