Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 MT UC schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss nach DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530. Für Gleichstromanwendungen muss die Polarität des Gerätes beachtet werden.
Auch bei den S200 MT UC Sicherungsautomaten für Schienenfahrzeuge kommen spezifische Materialien zum Einsatz, die mit einer Gefährdungsstufe R26/HL3 gemäß DIN EN 45545 klassifiziert sind. Die Kunststoffmaterialien sind ebenfalls gemäß NF F 16-101/102 mit I2-F3 in Anforderungsklasse 3 klassifiziert.
Zusätzlich zu den hohen Qualitätsstandards und den Entflammbarkeitsanforderungen müssen bei Bahnanwendungen spezielle Anforderungen wie Widerstandsfähigkeit gegen Stöße und Vibrationen erfüllt werden. Die Schock- und Vibrationsfestigkeit von S200 MT UC Sicherungsautomaten wurde erfolgreich geprüft gemäß: IEC 61373, Kategorie 1, Klasse A und Klasse B.
Eigenschaften:
- Normen: DIN VDE 0660-101 bzw. IEC/EN60947-2
- Gefahrenlevel R26/HL3 nach DIN EN 45545
- Anforderungsklasse 3 nach NF F 16-101/102 (I2-F3)
- Schock- und Vibrationsfestigkeit der Kategorie 1 - Klasse A/B (montiert) nach IEC 61373
- Für den Einsatz bei Gleich- und Wechselspannungen geeignet (AC und DC)
- Bemessungsschaltvermögen 10 kA
- Auslösecharakteristiken B, C, K, Z