Intelligente Messsysteme und ihre Schnittstellen

Das intelligente Messsystem (iMSys) ist eine Kommunikationseinheit und besteht aus einem Smart-Meter-Gateway und wird über einen Router fernabgelesen. Das Smart-Meter-Gateway wird im Raum für Zusatzanwendungen (RfZ) und der Router im Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ) installiert. Beide Bereiche müssen mit Spannung über den netzseitigen Anschlussraum (NAR) versorgt werden.

Einbau des iMSys erfolgt über den Energieversorger ab einen Jahresverbrauch von 6.000kWh. Kann aber auch früher erfolgen.

Anbindung eines EMS-Systems

Derzeit ist die Anbindung eines EMS-Systems an die STeuVE über 3 Anschlüsse möglich.

Lösungen:
1. SG Ready
2. RS 485 über Modbus
3. Cloud to Cloud über LAN/WLan

SG Ready
RS 485 über Modbus
Cloud to Cloud über LAN/WLan

Die Geräte ob Wärmepumpe, Wechselrichter, Durchlauferhitzer haben einen SG Ready Kontakt.

SG Ready unterstützt vier verschiedene Betriebszustände für Wärmepumpen.   Diese Zustände werden über zwei binäre Schalter kommuniziert (in Klammern unten angegeben) 

  • Zustand 1 – Blockierter Betrieb (1:0): Der Betrieb für die Wärmepumpe ist für maximal zwei Stunden pro Tag gesperrt.
  • Zustand 2 – Normalbetrieb (0:0): Die Wärmepumpe läuft im energieeffizienten Normalbetrieb.
  • Zustand 3 – Einschaltempfehlung (0:1): Der Betrieb der Wärmepumpe wird angeregt, um den Stromverbrauch für   Heizung und Warmwasser zu erhöhen.
  • Zustand 4 – Anlaufbefehl (1:1): Die Wärmepumpe wird zum Betrieb aufgefordert. Dieser Zustand unterstützt zwei   Varianten, die am Regler für unterschiedliche Tarif- und Nutzungsmodelle eingestellt werden müssen:
i) die Wärmepumpe wird eingeschaltet  
ii) die Wärmepumpe wird eingeschaltet UND die Warmwassertemperatur wird erhöht
SGReady_390x259

Die Geräte habe eine RS 485 Schnittstelle oder eine LAN (RJ45) Schnittstelle.

Ob Wärmepumpe, Wechselrichter, Durchlauferhitzer oder Wallbox haben eine Modbus Schnittstelle.

Diese wird über Modbus RTU (2 Adern) oder Modbus TCP (LAN) kommunizieren.

Modbus_390x261

Die Geräte haben eine LAN/Wlan Schnittstelle.

Ob Wärmepumpe, Wechselrichter, Durchlauferhitzer oder Wallbox haben eine LAN/Wlan Schnittstelle

Der Kunde/EI meldet sich z.B. mit der Wärmepumpe in der Cloud des Herstellers an.

Danach in der Cloud des EMS Systems. Die Daten wird vom EMS System über eine API beim Wärmepumpenhersteller freigegeben. Die Verbindung zwischen EMS und Wärmepumpe wird über die Cloud hergestellt.

Cloud_390x261

Weitere Informationen

Select region / language