Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Dreiphasenüberwachungsrelais

CM-MPx und CM-Pxx Reihen

Zuverlässige Überwachung von Dreiphasennetzen


Die zuverlässige und fortlaufende Überwachung von dreiphasigen Netzen gewährleistet den störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb von Maschinen und Anlagen. Die multifunktionalen Dreiphasenüberwachungsrelais sind die CM-MPS/N Überwachungsrelais für Spannungsbereiche bis zu 820 V AC und 400 Hz. Darüber hinaus wird eine Vielzahl von wirtschaftlichen und kostengünstigen Dreiphasenüberwachungsrelais mit spezifischer Funktionalität angeboten. Die meisten Geräte sind mit zwei verschiedenen Anschlussarten verfügbar. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnik (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy Connect Technik (Push‑In‑Klemmen) wählen.


Vorteile

  • Sichere und zuverlässige Überwachung aller wichtigen Parameter in Ihrem Dreiphasennetz
  • Easy Connect Technik, exzellente Vibrationsfestigkeit
  • Einstellung und Bedienung über Bedienelemente auf der Vorderseite

Eigenschaften

  • Über- und Untersspannungsüberwachung
  • Phasenausfallüberwachung
  • Phasenasymmetrieüberwachung
  • Phasenfolgeüberwachung
  • TRMS Messprinzip
  • Easy Connect Technology mit Push-in Klemmen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns