Einphasenüberwachungsrelais

Spannungs- und Stromüberwachungsrelais: Präzise Überwachung für einphasige AC/DC-Systeme

Die CM-Reihe von ABB bietet leistungsfähige Spannungs- und Stromüberwachungsrelais für einphasige AC- und DC-Systeme in kompakten 22,5 mm Gehäusen. Mit Funktionen wie Über-, Unter- und Fensterstromüberwachung (3 mA bis 15 A) sowie Über-, Unter- und Fensterspannungsüberwachung (3 V bis 600 V) decken die Geräte alle Anforderungen ab.

Die Überwachungsrelais nutzen TRMS-Messprinzip für präzise Messung und sind mit Easy Connect Technologie ausgestattet – für exzellente Vibrationsfestigkeit und schnelle Installation. Einstellung und Bedienung erfolgen komfortabel über Bedienelemente auf der Vorderseite.

Ihre Vorteile: Sichere und zuverlässige Überwachung, Easy Connect Technologie mit Push-in-Klemmen und intuitive Frontbedienung.

Technische Highlights: TRMS-Messprinzip, DC- und AC-Signalüberwachung, Fensterüberwachung und wahlweise Easy Connect oder Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language