Isolations-überwachungsrelais

Isolationsüberwachungsrelais CM-IWx: Zuverlässige IT-Systemüberwachung nach IEC 61557-8

Die Isolationsüberwachungsrelais CM-IWx überwachen den Isolationswiderstand in ungeerdeten IT-AC-Systemen, IT-AC-Systemen mit galvanisch verbundenen DC-Kreisen und ungeerdeten IT-DC-Systemen nach IEC 61557-8. Die Geräte überwachen Regelkreise (einphasig) und Hauptstromkreise (dreiphasig) für maximale Betriebssicherheit.

Das Isolationsüberwachungsrelais CM-IWM.10 bietet modernste IT-Systemüberwachung nach IEC 61557-8 inkl. Anhang C. Flexibel einsetzbar für AC-, DC- und AC/DC-Systeme – selbst bei großer Ableitkapazität zur Erdung (PE) unter ungünstigen Bedingungen.

Ihre Vorteile: Verringerung von Stillstandszeiten, sicherer und zuverlässiger Betrieb sowie einfache Installation.

Technische Highlights: Überwachung bis 1500 V DC/1100 V AC, Netzableitkapazitäten bis 3000 µF und alle gängigen IT-Systeme (2-/3-/4-Leiter, Batteriesysteme).

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language