Zeitrelais CT-C Reihe: Preis-Leistungs-optimierte Lösung im kompakten 17,5 mm Gehäuse
Die Zeitrelais-Reihe CT-C kombiniert niedrige Kosten mit hoher Leistung und bietet wesentliche Zeitfunktionen in einem platzsparenden 17,5 mm Gehäuse. Mit 11 Geräten – von Single- bis Multifunktionsrelais – deckt die CT-C Reihe Zeitbereiche von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden ab und ermöglicht durch weite Spannungsbereiche weltweiten Einsatz.
Die kompakte Bauweise spart 22% Platz im Schaltschrank und reduziert Lagerbestände um bis zu 75% im Vergleich zu herkömmlichen Sortimenten. Als preisoptimierte Lösung mit verbesserter Funktionalität eignet sich die CT-C Reihe ideal für kosteneffiziente Zeitsteuerungsanwendungen.
Ihre Vorteile: 22% Platzersparnis, bis zu 75% weniger Lagerhaltung und optimales Preis-Leistungs-Verhältnis bei voller Funktionalität.
Technische Highlights: Weltweite Zulassungen, 1 oder 2 Wechslerausgänge, werkzeuglose Montage auf DIN-Schiene und großer Spannungsbereich für flexible Anwendungen.