Elektronische Zeitrelais der CT-Reihe: Zuverlässige Zeitsteuerung für Niederspannungsanwendungen
Elektronische Zeitrelais der CT-Reihe von ABB bieten bewährte Zeitfunktionen für weltweite Anwendungen im Niederspannungsbereich. Drei Baureihen decken alle Anforderungen ab – von kosteneffizienten Standardlösungen bis zu hochentwickelten Zeitsteuerungen mit Multifunktionalität.
Die CT-Zeitrelais haben sich in zahlreichen industriellen Anwendungen unter härtesten Bedingungen bewährt und garantieren höchste Funktionalität im täglichen Einsatz. Von Single- bis Multifunktionsrelais mit Zeitbereichen von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden bieten sie maximale Flexibilität für jede Applikation.
Ihre Vorteile: Verringerung von Stillstands- und Inbetriebnahmezeiten, Zeitersparnis beim Planen und Entwickeln sowie geringere Produktauswahlzeiten.
Technische Highlights: Variantenvielfalt von Single- bis Multifunktionsrelais, vielfältige Steuerspannungsbereiche und MDRC-Bauweise für einfache Integration in Gebäudeautomation und Schaltschränke.