CT-D Reihe

Zeitrelais CT-D Reihe: Kompakte MDRC-Bauweise für Industrie und Installation

Die Zeitrelais-Baureihe CT-D vereint Industrie- und Installationsbauform in einem platzsparenden 17,5 mm breiten MDRC-Gehäuse (modulare DIN-Schienenbauteile). Mit 10 Single- und 2 Multifunktionsrelais mit 7 Zeitfunktionen bietet die CT-D Reihe höchste Flexibilität für weltweite Anwendungen.

Die elektronischen Zeitrelais verfügen über 4 oder 7 Zeitbereiche von 0,05 Sekunden bis 100 Stunden und ermöglichen durch Weitspannungseingang (12-240 V AC/DC) internationalen Einsatz. Steuerspeisespannungen im Weitbereich (12-240 V AC/DC) und Multibereich (24-48 V DC, 24-240 V AC) decken alle Anforderungen ab.

Ihre Vorteile: Platzsparende 17,5 mm Baubreite, Zeitersparnis durch einfache Einstellung und geringere Produktauswahlzeiten dank großer Variantenvielfalt.

Technische Highlights: Weltweite Zulassungen, 1 oder 2 Wechsler (250 V / 5-6 A), hellgraues RAL 7035 Gehäuse und MDRC-Bauweise für Installations- und Verteilerschränke.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?




Produktmerkmale

bedienfeld cp

Produktdetails

1. Absolutskalen:
Direkte Einstellung der Verzögerungszeit ohne zusätzliche Rechenschritte für exakte Verzögerungseinstellung.

2. LEDs zur Statusanzeige:
Frontseitige LEDs informieren über alle aktuellen Betriebszustände und vereinfachen so Inbetriebnahme und Störungssuche.

3. Anschlussklemmen:
Der großzügig bemessene Klemmenraum erlaubt den Anschluss von 2 × 1,5 mm² (2 × 16 AWG) mit Aderendhülse oder 2 × 2,5 mm² (2 × 14 AWG) ohne Aderendhülse.

4. Baubreite 17,5 mm:

Aufgrund einer Baubreite von nur 17,5 mm sind die Zeitrelais der Baureihe CT-D ideal für den Einbau in Verteilerschränke geeignet.
bild-21
bild-22
bild-23
bild-24



Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language