Dreiphasen-überwachungsrelais

Zuverlässige Überwachung von Dreiphasennetzen

Dreiphasenüberwachungsrelais: Zuverlässige Netzüberwachung für Maschinen und Anlagen

Dreiphasenüberwachungsrelais der CM-MPx und CM-Pxx Reihen von ABB gewährleisten störungsfreien und wirtschaftlichen Betrieb Ihrer Maschinen und Anlagen. Die multifunktionalen CM-MPS/N Überwachungsrelais überwachen Spannungsbereiche bis 820 V AC und 400 Hz mit höchster Präzision durch TRMS-Messprinzip.

Das umfassende Sortiment bietet wirtschaftliche Lösungen mit spezifischer Funktionalität: Über- und Unterspannungsüberwachung, Phasenausfall-, Phasenasymmetrie- und Phasenfolgeüberwachung. Alle wichtigen Parameter Ihres Dreiphasennetzes werden zuverlässig erfasst.

Ihre Vorteile: Sichere Überwachung aller Netzparameter, Easy Connect Technik mit exzellenter Vibrationsfestigkeit und intuitive Frontbedienung.

Technische Highlights: TRMS-Messprinzip, bis 820 V AC/400 Hz, wahlweise Schraubanschluss (Doppelkammer-Kasten) oder werkzeugfreie Easy Connect Push-in-Klemmen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language