CANopen Feldbusstecker

Vorgefertigte CANopen® Feldbusschnittstelle


Die COP21 ist die Verbindung zwischen den FBP-Geräten (z. B. UMC) und einem CANopen-Netzwerk.

Vorteile

  • Möglichkeit der Trennung des Feldbussteckers vom Gerät (Motorsteuerung). Der Busknoten bleibt während des Einschubaustauschs in Betrieb.
  • Status-LEDs geben Auskunft über den Busstatus und angeschlossene Geräte

Eigenschaften

  • Speisespannung 11,0 - 24,7 V DC
  • Erforderliche Stromleitungs-Ausfallüberbrückungszeit min. 10 ms
  • Stromaufnahme 18,5 mA

 

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language