KNX Linienkoppler Secure

Mehr Sicherheit für Ihre Gebäudeautomation

2CDG110310R0011_B-compressed


Im Zuge der zunehmenden Digitalisierung gewinnt Cybersecurity auch in der Gebäudeautomation immer stärker an Bedeutung. Steigende Sicherheitsanforderungen in Bauprojekten erfordern konsequenten Schutz vor unbefugter Konfiguration und Manipulation, die Sicherung übertragener Daten, den Erhalt eines ausfallsicheren Betriebs sowie eine nachhaltige Kontrolle der gesamten Gebäudeinstallation.






Der Schutz von Geräten in KNX-Installationen stellt Planer, Installateure und Hersteller vor immer größere Herausforderungen. Um den aktuellen und künftigen Anforderungen an Cybersecurity in der Gebäudeautomation gerecht zu werden, hat die KNX Association den KNX Secure Standard entwickelt. ABB erweitert sein Portfolio an KNX Secure Geräten gezielt, um die wachsenden Anforderungen einer sicheren Gebäudeautomation zu erfüllen. Ein wichtiger Meilenstein auf diesem Weg ist der KNX Linienkoppler Secure.

Der KNX Linienkoppler Secure begegnet diesen Herausforderungen konsequent und bietet eine robuste Lösung zur Erhöhung der Systemsicherheit. Er ermöglicht eine geschützte Kommunikation innerhalb des KNX-Netzwerks, schützt Installationen zuverlässig vor potenziellen Cyberbedrohungen und gewährleistet gleichzeitig den reibungslosen Betrieb, den Nutzer von ABB-Systemen erwarten.

 

power (1)




Ihre Vorteile auf einen Blick:



image  (300 x 200 px) (16)

Sichere Kommunikation 

Der KNX Linienkoppler Secure unterstützt die Funktionen eines KNX Segmentkopplers und eines Secure Proxy. Er filtert, verschlüsselt und wandelt Standardkommunikation in eine sichere Kommunikation (KNX Data Secure) um. Dadurch lassen sich bestehende KNX-Installationen einfach nachrüsten und das Sicherheitsniveau des Systems deutlich erhöhen.

image  (300 x 200 px) (18)

Flexibilität bei der Inbetriebnahme

Das Gerät kann flexibel als Linienkoppler, Segmentkoppler oder Bereichskoppler konfiguriert werden. So lässt sich die Lösung präzise an die jeweiligen Anforderungen des Projekts anpassen.

image  (300 x 200 px) (17)

Nahtlose Integration

Der KNX Linienkoppler Secure wurde für eine einfache Einbindung in bestehende KNX-Systeme entwickelt. Er ermöglicht ein unkompliziertes Upgrade, ohne dass umfangreiche Anpassungen an der bestehenden Infrastruktur erforderlich sind.



Hauptmerkmale:


picto (25)
Zertifizierter KNX Secure Koppler:

Der KNX Linienkoppler Secure ist ein zertifizierter KNX Secure Koppler und unterstützt den KNX Secure Proxy (ab ETS6). Damit erfüllt er die neuesten Sicherheitsstandards in der Gebäudeautomation.

Vielseitige Funktionalität:

Kann als Linien-, Segment- oder Bereichskoppler verwendet werden und passt sich dadurch mühelos unterschiedlichen Installationsanforderungen an.

picto (24)
Datenfilterung und -verarbeitung:

Der KNX Linienkoppler Secure verbindet eine Unterlinie mit der Hauptlinie und filtert die übertragenen Daten. Verarbeitet sowohl KNX-Standard- als auch Secure-Telegramme. Je nach Konfiguration können Daten gezielt weitergeleitet oder blockiert werden.

picto (23)
Unterstützung von Long Frames:

Unterstützt das Extended Frame Format ("Long Frames") für schnelle Applikationsdownloads und eine effiziente Kommunikation mit KNX Data Secure.

picto (22)
Reduzierung der Buslast:

Durch die integrierte Filterfunktion wird die Buslast verringert und die Gesamtleistung des Systems optimiert.



Produktdetails:




Weitere Informationen:



Select region / language