Ausgänge

Schalten und Steuern von Lasten in allen Anwendungsbereichen


ABB i-bus® KNX-Schaltaktoren sind für das zuverlässige Schalten elektrischer Lasten verantwortlich. Eine Vielzahl unterschiedlicher Lastfälle kann dabei unterschieden werden. ABB stellt für alle Einsatzgebiete einen geeigneten Schaltaktor zur Verfügung. 

Vorteile
  • Maximale Gestaltungsfreiheit für KNX-Systemintegratoren, die eine Vielzahl von Schaltanforderungen und Installationstypen unterstützen (Aufputz, Unterputz, REG)
  • Unterstützt die Arbeit des Integrators dank der einfachen und schnellen Installation und der intuitiven manuellen Steuerung der Ausgänge
  • Flexibilität von der Planung bis zur endgültigen Realisierung durch kombinierte Schalt- und Beschattungsfunktionen im selben Gerät
  • Auswahl von analogen Aktoren nach Industriestandard, die die Steuerung und Integration verschiedener elektrischer Verbraucher ermöglichen.

Eigenschaften*

  • Ein vollständiges Produktportfolio mit Nennströmen von 6 A bis 16/20 AX C-Last
  • Kopier- und Austauschfunktion für ETS-Parameter zur Optimierung der Inbetriebnahme
  • Reihe kompakter Kombigeräte mit doppelter Funktionalität
  • Einfache und schnelle Installation durch robuste Kombi-Schraubklemmen

* Merkmale und Funktionen abhängig vom ausgewählten Gerät

output

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language