Beschattungs-steuerung

Intelligente Steuerung von Jalousien und Rollläden

Unsere automatisch gesteuerten Rollläden, Jalousien und Fenster sorgen mit energieeffizienter Technik nicht nur für eine angenehme Beschattung, sondern schaffen auch optimale Lebens- und Arbeitsbedingungen für die Gebäudenutzer und unterstützen gleichzeitig eine nachhaltige Energienutzung. Diese fortschrittlichen Systeme lassen sich nahtlos in Smart-Home-Lösungen und Konzepte der Gebäudesteuerung integrieren und ermöglichen eine präzise Anpassung an natürliche Licht- und Wetterverhältnisse. Das erhöht nicht nur Komfort und Produktivität, sondern trägt auch zu deutlichen Energieeinsparungen bei, da der Bedarf an künstlicher Beleuchtung und Klimatisierung reduziert wird.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

  • Erweiterte Funktionalität
    Erleichtert die Arbeit des Integrators dank der verbesserten Wegerkennung, Front-End-Steuertasten und integrierten Logik- und Schwellenwertfunktionen
  • Energieoptimierung
    Höhere Effizienz durch die effektive Nutzung von Wetterdaten, was erhebliche Verbesserungen der Energieeffizienz ermöglicht, die die Betriebskosten von Gebäuden langfristig senken können

  • Verbesserte Technologie
    Schnelle, effiziente und detaillierte Geräteanalyse mit dem ABB i-bus® Tool – auch aus der Ferne und ohne ETS Software

Eigenschaften

  • Steuerung unabhängiger Antriebe über KNX by ABB
  • Elektromechanisch verriegelte Ausgänge verhindern eine mögliche Zerstörung der Antriebe
  • Zusätzliche Sicherheit ist möglich, wenn es in Kombination mit einer Wetterstation verwendet wird, z. B. Schutz der Fensterläden vor Frost, Wind, Niederschlag

Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language