Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Alarmsystem - GM/A

Das professionelle Alarmsystem für KNX-Experten


Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 von ABB ist ein Sicherheitssystem, das mit dem internationalen KNX-Standard (14543-3-x ISO/IEC) und dem internationalen Standard für Alarmsysteme (ISO/IEC 62642) kompatibel ist. Damit ist die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 weltweit einsetzbar und erweitert die Geschäftsmöglichkeiten von fast 40.000 KNX Partnern in 124 Ländern. Das System ist die perfekte Lösung für Projekte von einfachen bis zu hohen Sicherheitsanforderungen.

Vorteile:
  • Die KNX-Gefahrenmelderzentrale GM/A 8.1 ist universell einsetzbar für alle Arten von Gefahrensituationen in Gebäuden wie Einbruch, Überfall, Rauch, Gas- und Wasserleckagen
  • Einfache Integration in Gebäudeautomationssysteme (KNX)
  • Eine Systemschnittstelle (ATS) ermöglicht den Anschluss eines externen ABB-Übertragungsgeräts der comXline-Serie zum Anschluss an einen Sicherheitsdienst

Eigenschaften:

  • KNX-Schnittstelle zur Anzeige von Alarmzuständen über Anzeigen der Gebäudeautomation und zur Steuerung von automatischen Gebäudefunktionen mit Unterstützung von Sicherheitssensoren
  • Interne, externe oder Fernalarmierung
  • Ethernet-Verbindung zur Programmierung, Diagnose und Bedienung über einen Standard-Webbrowser

Produkte und Downloads

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns