KNX APP-Control Server



Mit dem KNX-APP-Control Server werden Smartphones, Tablets und Smartwatches zur praktischen Fernbedienung in deinem KNX-System. Es verbindet die KNX-Installation mit dem IP-Netzwerk und ermöglicht dir die Steuerung aller KNX-Funktionen in deinem Gebäude. Entsprechende Apps für iOS und Android sorgen für eine intuitive Bedienung auf all deinen Geräten.

knp2
knx ryc




Endlose Funktionalität: vollständige Kontrolle, nur eine App

Mit den neuen Funktionalitäten bietet der KNX APP-Control Server grenzenlose Möglichkeiten auf Knopfdruck.

Vorteile

Vorteile für den Endkunden



loop

STEUERUNG PER SMARTPHONE, TABLET UND SMARTWATCH

Der KNX APP-Control Server lässt sich auf Smartphones, Tablets und Laptops installieren und ermöglicht eine Fernsteuerung für das KNX-System. Durch die Anbindung der KNX-Installation an das IP-Netzwerk können alle KNX-Funktionen wie Schalten, Dimmen, Jalousien- und RTR-Steuerung im Gebäude und Zuhause bequem überwacht, gesteuert und verwaltet werden.

 

save

ENERGIEEINSPARUNGEN


Mit Smart Energy Management im KNX APP-Control Server können Sie den Stromverbrauch optimieren, um autarker zu sein und die Energiekosten um bis zu 30 % zu senken. Mit dem KNX APP-Control Server können Sie energieverbrauchende Geräte auf ausgewogene Weise basierend auf der verfügbaren Energie, den aktuellen Preisen und dem Energiebedarf planen.

 

CUSTOMIZATION

INDIVIDUELLE BEDIENOBERFLÄCHE


Du hast die Möglichkeit, die Darstellung der Bedienseiten individuell zu gestalten. Du kannst Raumbilder und Bedienelemente frei wählen und sorgst so für eine besonders einfache und intuitive Bedienung.

 

 

smile

BENUTZERFREUNDLICHES DESIGN


Das Design der Benutzeroberfläche ist jetzt im dunklen und hellen Modus UI und UX verfügbar und wurde verbessert, um intuitiver, selbsterklärender und benutzerfreundlicher zu sein. Das moderne App-Design orientiert sich an den ABB-Touchpanels.

 

 

 

ENHANCED

WEITERE INTEGRATIONEN UND LÖSUNGEN

Dank KNX Bridging und Multimedia Einbindung über UPnP kannst du Lösungen von Sonos und anderen Herstellern integrieren. Zusätzlich kannst du Webseiten zum Abruf von z.B. Wetterdaten integrieren und weitere Logikfunktionen (z. B. IF then ELSE und AND/OR) und LUA Skript Editor verknüpen.

 

 

 

 

Vorteile für den Elektroinstallateur und Systemintegrator



SIMPLIFIED

VEREINFACHTE INBETRIEBNAHME

Das Update vereinfacht den Inbetriebnahmeprozess deutlich, da Installateure das KNX-Projekt importieren, die Visualisierung starten und Steuerungen und Gruppenadressen einfach per Drag & Drop hinzufügen können. Darüber hinaus werden jetzt BACnet IP und Modbus TCP unterstützt. Die Inbetriebnahme erfolgt zentral über das ProService Portal.

Einfachere Inbetriebnahme dank direkter Gruppenadressanbindung.

REMOTE

FERNSTEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Das Update bietet Installateuren die Möglichkeit der Fernsteuerung und ermöglicht es ihnen, das komplette KNX-System über eine sichere Verbindung aus der Ferne zu programmieren. Dadurch entfallen zusätzliche Fahrten vor Ort nach der Inbetriebnahme, was die Wartung beschleunigt und die Effizienz steigert.

 

ENHANCED2

VERBESSERTE EFFIZIENZ UND TESTS

Mit dem neuen Grafischen Logikeditor können Installateure sowohl einfache als auch komplexe Funktionen vorab grafisch erstellen und testen, wodurch die Arbeitseffizienz gesteigert und Fehler vermieden werden.

 

EASIER

EINFACHE FEHLERBEHEBUNG

Dank des KNX-Telegrammrekorders (online + offline) identifizieren Installateure Probleme innerhalb einer Installation, indem sie Telegramme von verschiedenen Geräten erfassen. Dies ermöglicht eine Fehlerbehebung aus der Ferne und eine proaktive Überwachung. Darüber hinaus verfügt das Gerät über einen KNX-Router, sodass kein separater Kauf erforderlich ist. Darüber hinaus entfällt durch die Auto-Update-Funktion, dass der Installateur die Baustelle besuchen muss, um Firmware-/Software-Updates zu installieren, wodurch der Update-Prozess bequemer und effizienter wird.

Weitere Informationen


Select region / language