Holen Sie das Beste aus jeder Kilowattstunde heraus


ABB Smart EMS steuert und optimiert Ihre Energieflüsse automatisch – so holen Sie das Maximum aus jedem Kilowatt heraus. Das führt zu weniger Stromzukäufen, Kosteneinsparungen und einer kürzeren Amortisationszeit der Energiemanagementlösung.

Starten Sie mit ABB Smart EMS





Energie zum niedrigsten Preis beziehen

Dynamische Tarife passen den Strompreis in Echtzeit an. So können Sie Energie gezielt in günstigen Zeitfenstern nutzen – oder bei Netzüberschüssen sogar damit verdienen. Flexibel und transparent sorgen sie für bezahlbaren, grünen Strom – auch ohne Photovoltaikanlage.

Die dynamischen Tarife von ABB Smart EMS optimieren den Energieeinsatz beispielsweise für Ladestationen und Wärmepumpen – und ermöglichen spürbare Einsparungen.




piggybank

Hohes Sparpotenzial

Stündliche Preisschwankungen, intelligente Zähler und effizientes Strommanagement können Ihnen helfen, Ihre Energiekosten zu senken.*


picto_cost_monitoring

Flexibel und transparent

Im Gegensatz zu herkömmlichen Tarifen zahlen Sie bei dynamischer Preisgestaltung den tatsächlichen Marktpreis für Strom zuzüglich Steuern und Netzentgelten.


lower_maintenance_cost

Strom nicht bezahlen, sondern daran verdienen

Bei einem Überschuss an Strom im Netz kann es vorkommen, dass Sie nichts für Elektrizität zahlen. In einigen Ländern werden die Preise sogar negativ – dann erhalten Sie Geld dafür, dass Sie Energie verbrauchen.*


globe

Aktuelle Anbieter dynamischer Tarife

Dynamische Preismodelle sind derzeit in Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Österreich verfügbar – weitere Optionen werden in Kürze erwartet.*

chart vertical

Tarifoptimierung

In der App oder im Webportal können Sie dynamische Tarife anstelle von Fixpreisen wählen und festlegen, ob jedes Gerät ausschließlich Solarenergie nutzen oder diese mit günstiger Netzstromversorgung kombinieren soll.


centralised

Eine breite Auswahl unterstützter Geräte

Unsere Lösung für dynamische Tarife ist mit zahlreichen Geräten kompatibel – darunter Wallboxen, Ladestationen, Wärmepumpen und Haushaltsgeräte.



Stromverbrauch optimieren

Unsere intelligente Energiemanagementlösung optimiert eine Vielzahl von Geräten und Anwendungen, um die Effizienz zu steigern und Energiekosten zu senken.

Ein optimierter Energieverbrauch reduziert Stromzukäufe, spart Kosten und verkürzt die Amortisationszeit Ihrer Energiemanagementlösung.



water tap

Warmwasser-Erzeuger

ABB Smart EMS wandelt überschüssige Solarenergie in Warmwasser um. Ob über eine elektrische Wärmepumpe oder einen einfachen Heizstab im Boiler – so senken Sie Ihre Energiekosten und nutzen Ihre Solarenergie effizienter.

e_car

Wallboxen

Möglicherweise steuern Sie Ihre Ladestation bereits – aber die Integration mit ABB Smart EMS macht den Ladevorgang effizient. Das System optimiert das Laden, senkt Kosten und reduziert den Energieverbrauch – ohne dabei Ihren Komfort oder Ihre persönlichen Einstellungen zu beeinträchtigen.

battery support

Batteriespeicher

Eine Batterie kann überschüssigen Strom für die spätere Nutzung speichern. Der Überschuss kann sowohl aus Ihrer Solaranlage als auch aus dem Netz stammen – so lässt sich Energie dann speichern, wenn der Tarif günstig ist (insofern der Netzbetreiber dies anbietet).

socket

Smarte Steckdosen

Mit smarten Steckdosen kann ABB Smart EMS Geräte steuern, die an eine Steckdose angeschlossen sind – sie werden je nach verfügbarem Energieüberschuss automatisch ein- oder ausgeschaltet.

heat pump

Wärmepumpen

ABB Smart EMS kann moderne Wärmepumpen direkt steuern und optimiert die Raumtemperatur auf Basis von Wettervorhersagen, um Energie zu sparen. Dabei berücksichtigt das System dynamische Tarife und verlagert den hohen Energieverbrauch auf Zeiten mit niedrigeren Strompreisen.

washing machine

Haushaltsgeräte

ABB Smart EMS kann Haushaltsgeräte steuern, die mit dem Heimnetzwerk verbunden sind. Das System kann beispielsweise die Spül- oder Waschmaschine automatisch starten, wenn der Strom am günstigsten ist.


Lernen Sie Ihren KI-Energieassistenten kennen

Während ABB Smart EMS Ihren Energieverbrauch bereits automatisch optimiert, bringt der Energieassistent eine zusätzliche Intelligenzebene ins System. Basierend auf Machine Learning gibt er hilfreiche Empfehlungen in Echtzeit – etwa wann Geräte bei hoher Solarproduktion betrieben werden sollten, warnt bei geringer Solarprognose oder informiert über ungewöhnliche Energieverbrauchsmuster.



reports

Energieauswertungen

Regelmässige Updates zu wichtigen Leistungskennzahlen wie Eigenverbrauchsquote, Netzperformance und Veränderungen bei grossen Verbrauchern. Energieauswertungen halten Sie auf dem Laufenden und ermöglichen eine effektive Nachverfolgung der Entwicklungen.

pc_warning

Anomalieerkennung

Benachrichtigungen über ungewöhnliche Vorkommnisse wie steigenden Netzverbrauch trotz gleichbleibender Produktion, Probleme mit dem Warmwassersystem oder unerwartete Geräteaktivität.

energy care

Optimierungsvorschläge

Vorschläge zur Maximierung der Effizienz Ihres ABB Smart EMS-Systems. Sie beinhalten Tipps zur Nutzung der erwarteten Produktion und der intelligenten Lademodi für das Laden von Elektrofahrzeugen.

Optimization Proposals

Fortschritt und Vergleiche

Updates zu zentralen Leistungskennzahlen – von der Netzabdeckung bis hin zu Erfolgen wie mehreren Tagen vollständiger Selbstversorgung.


Kosten für das Laden von Elektrofahrzeugen senken

ABB Smart EMS ermöglicht effizientes und komfortables Laden von Elektrofahrzeugen – mit Vorrang für Solarstrom, wahlweise Niedertarif- oder Netzenergie, intelligenter Ladeleistungsregelung zum Schutz des Hausanschlusses, Integration mehrerer Fahrzeuge und bidirektionalem Laden zur Nutzung des Fahrzeugs als Stromspeicher.


AdobeStock_115814102_Preview-compressed
Laden mit Solarenergie

Reduzieren Sie Ihre Einspeisung mit der Funktion Solar-Laden. ABB Smart EMS lädt Ihr Fahrzeug mit überschüssigem Solarstrom – das senkt Ihre Kosten und optimiert Ihre Selbstversorgung.

AdobeStock_865213992_Preview-compressed
Bidirektionales Laden

Laden oder entladen Sie Ihr Elektrofahrzeug je nach Bedarf Ihres Haushalts – und machen Sie Ihr Auto so zu einem Batteriespeicher.



Projekt bez nazwy (29)-compressed

Den besten Zeitpunkt für jede energieintensive Aktivität finden


Wäsche geplant? ABB Smart EMS startet Ihre smarte Waschmaschine zum effizientesten Zeitpunkt und nutzt dabei möglichst viel selbst erzeugte Energie. Das System optimiert den Einsatz Ihrer Haushaltsgeräte mit Solarstrom und Niedertarifen, um Energiekosten zu senken. Über die App steuern und priorisieren Sie Ihren Energieverbrauch ganz einfach.

  • Integrieren Sie Ihre Haushaltsgeräte in ABB Smart EMS und übernehmen Sie die volle Kontrolle über Ihren Energieverbrauch.
  • Planen Sie den Betrieb Ihrer Geräte, um Energie zu sparen und Kosten zu senken – mit Solarstrom und günstigen Tarifen.
  • Gehen Sie mit solaroptimierten Geräten voran in eine nachhaltige Zukunft.


Optimierung auf einem neuen Level – mit integrierten Wärmepumpen

ABB Smart EMS hilft dabei, überschüssige Energie für Heizung und Warmwasser zu nutzen – für maximale Selbstversorgung und Energieeffizienz. Es unterstützt einfache Integrationsmethoden wie PV-/SG-Ready (über Relais), aber auch LAN-basierte Anbindungen für eine präzisere Steuerung und detaillierteres Monitoring. Unabhängig von der gewählten Option lässt sich der Energieeinsatz so optimal an die Anforderungen Ihres Systems und Gebäudes anpassen.

Nahtlose Integration über PV- und SG-Ready

Unsere smarte Energiemanagement-Lösung unterstützt die Integration von Wärmepumpen über PV-Ready- und SG-Ready-Relaiskontakte. So kann die Wärmepumpe ihren Betrieb an überschüssige Energie anpassen.

Effizienz steigern durch direkte LAN-Integration

ABB Smart EMS unterstützt die LAN-Integration für bestimmte Wärmepumpen und ermöglicht so eine präzise Steuerung sowie bidirektionale Kommunikation – für eine optimierte Nutzung und ein verbessertes Monitoring über das Wärmepumpen-Dashboard. Prüfen Sie jetzt, welche Integrationsoptionen in der Liste kompatibler Geräte verfügbar sind.


SEMS_Video01_HeatPumps_00000-compressed


Lasten mühelos und flexibel steuern

ABB Smart EMS steuert den Energieverbrauch, um Überlastungen durch E-Ladestationen, Wärmepumpen und andere Geräte zu vermeiden. Der Verbrauch wird automatisch an die verfügbare Leistung Ihres Energiesystems angepasst. Überschüssige Solarenergie wird dabei bevorzugt genutzt. Zudem unterstützt das System netzbetreiberseitig geforderte Fernabschaltungen – das Laden von Elektrofahrzeugen wird nach Freigabe des Signals automatisch und nahtlos fortgesetzt.

Dynamisches Lastmanagement nutzen

Dynamisches Lastmanagement hilft Haushalten und Gebäuden, E-Ladestationen und Wärmepumpen zu betreiben – ganz ohne kostspielige Netzaufrüstungen. ABB Smart EMS passt die Ladeleistung bedarfsgerecht an und nutzt überschüssige Solarenergie, um Überlastungen zu vermeiden.

Flexibles Lastmanagement wählen

Wenn das Stromnetz überlastet ist oder eine Lastabwurf-Massnahme erforderlich wird, unterstützt ABB Smart EMS die Abschaltung grosser Verbraucher und nimmt deren Betrieb automatisch wieder auf, sobald es möglich ist. Gleichzeitig ermöglicht das System auch während aktiver Abschaltungen das solarbetriebene Laden – eine innovative Alternative zu herkömmlichen Lösungen.



stock-(1)-compressed




Starten Sie jetzt in Ihre energieeffiziente Zukunft!

Erfahren Sie mehr über intelligentes Energiemanagement und wie Sie damit starten können.


2109_BuschJaeger_03_02043-compressed

Nehmen Sie Kontakt mit ABB auf, um loszulegen

Kontaktieren Sie uns



Erfahren Sie mehr über ABB Smart EMS

Select region / language