ABB Smart EMS: Energiemanagement zu Hause – so einfach wie nie zuvor


Die ABB Smart Energy Management Solution bietet eine umfassende Produkt- und Funktionspalette. Sie wurde entwickelt, um den sich ständig wandelnden Energiebedürfnissen von Ein- und Mehrfamilienhäusern gerecht zu werden.

Sie benötigen weitere Informationen?


KV_interior_webpage_20250502_ms


Ihr persönlicher Energieassistent – jederzeit griffbereit

ABB Smart EMS bietet eine benutzerfreundliche App – sehen Sie selbst, warum sich die Nutzung lohnt!
Android_app
IOS_app


Intuitive interface
Intuitive Benutzeroberfläche

Nutzer erhalten einen klaren Überblick über ihren Energieverbrauch und können Geräte entsprechend ihren individuellen Einstellungen und Bedürfnissen steuern.

Real_time
Echtzeitdaten

Die App liefert Live-Daten zu Energieerzeugung, -verbrauch und -verteilung und bietet Ihnen stets aktuelle Einblicke in Ihren Energiehaushalt.

Globe
Von überall und jederzeit

Als 100 % webbasierte Lösung ermöglicht sie den Zugriff von überall und zu jeder Zeit – so können Sie Einstellungen anpassen und den Energieverbrauch nach Ihren Bedürfnissen priorisieren.

Energy
Energieprognose

Eine fortschrittliche Funktion, die die bevorstehende Solarproduktion sowie die schwankenden Spotmarkt-Strompreise des Folgetags berücksichtigt – damit Sie sich entspannt zurücklehnen können, während ABB Smart EMS Ihren Energieverbrauch automatisch optimiert.



2109_BuschJaeger_02_00886_720x405_Screen Mockup_HG-compressed (1)
Mockup_Outdoors_02 (21)-compressed


Startbildschirm
Einstellungen
Energieflüsse
Dashboard
Verknüpfte Geräte


ABB Smart EMS App – Startbildschirm:
Alles, was Sie brauchen – an einem Ort

 

Der Startbildschirm der ABB Smart EMS App umfasst fünf Hauptbereiche:

  • Das Energiefluss-Widget bietet Zugriff auf alle zentralen Komponenten Ihres Energiesystems: Netz, Solaranlage, Batteriespeicher, Ladestation für Elektrofahrzeuge und weitere Verbraucher. Hier steuern Sie Ihre Energielösungen effizient und zentral.
  • Direkt darunter lassen sich verbundene Geräte bequem anpassen – darunter E-Auto-Ladestationen, smarte Steckdosen, Schalter, Warmwasserbereiter und Wärmepumpen.
  • Am unteren Bildschirmrand befindet sich ein Diagramm, das Ihre Solarstromproduktion, den Direktverbrauch sowie den Netzbezug anzeigt. Sie können zwischen der Tagesansicht und einer Übersicht der letzten 7 Tage wählen. Ein Fingertipp auf den Link öffnet das Dashboard für detailliertere Informationen.
  • Auch die Solarstromprognose ist direkt abrufbar. In den beiden unteren Bereichen können Nutzer ausserdem die Reihenfolge der Widgets individuell anpassen.
  • Ein Tipp auf das Solarpanel-Symbol oben rechts aktiviert den Konfigurationsmodus. Alle Widgets lassen sich dann nach Wunsch verschieben und anordnen.




 

SEMS-Screenshot_mobile_PRO_DE_Schatten_comp_2


Wählen Sie die passenden Einstellungen und überlassen Sie ABB Smart EMS die Arbeit

Ein Tipp auf das Solarpanel-Symbol öffnet die Einstellungen von ABB Smart EMS. Dort können Nutzer den Systemstatus überprüfen, den Regulierungs-Offset konfigurieren, das Lastmanagement aktivieren, Tarife definieren und Benachrichtigungseinstellungen verwalten.

Im Bereich „Personalisierung“ legen Sie fest, welcher Lademodus auf der Startseite angezeigt werden soll. Hier können Sie zudem alle Gerätetypen hinzufügen, die mit ABB Smart EMS kompatibel sind.

Verbundene Geräte, Wechselrichter und Smart Meter werden in einer Liste angezeigt. Die Priorisierung erfolgt über die Reihenfolge – so bestimmen Sie, welche Geräte bevorzugt genutzt werden, wenn mehr Solarenergie verfügbar ist als aktuell benötigt wird.

Settings Page-compressed


Energiefluss in Echtzeit anzeigen

Ein Klick auf das Energiefluss-Diagramm öffnet eine detaillierte Ansicht des aktuellen Stromflusses. Die Anzeige zeigt die Solaranlage, das externe Stromnetz, den Batteriespeicher mit Ladezustand sowie den Verbrauch im Haushalt.

Animierte Pfeile visualisieren die Stromrichtung und die Flussgeschwindigkeit – je schneller die Pfeile, desto höher die übertragene Leistung.

Der Haushaltsverbrauch wird als aktueller Wert dargestellt, ergänzt durch eine grafische Darstellung der Geräte, die gerade Strom beziehen. Diese werden prozentual in einem Ring um das Haus-Symbol herum angezeigt.

Es werden nur Geräte angezeigt, die vom ABB Smart EMS überwacht werden – alle übrigen werden unter „Andere“ zusammengefasst.

Power Flow-compressed


Treffen Sie intelligentere Energieentscheidungen mit dem Dashboard

Mit der neuen Batterieintegration bietet ABB Smart EMS jetzt eine noch transparentere Energieüberwachung. Die aktualisierte Visualisierung zeigt den Haushaltsverbrauch in verschiedenen Blautönen – so erkennen Sie auf einen Blick, ob die Energie aus der Solaranlage, dem Batteriespeicher oder dem Stromnetz stammt.

Eine gelbe Kurve über dem Diagramm stellt die Solarproduktion dar: Helles Gelb zeigt die Energie, die in der Batterie gespeichert wird, dunkles Gelb die Energie, die ins Netz eingespeist wird.

Diese intuitive Darstellung bietet eine klare und aktuelle Übersicht darüber, wie Energie im Tagesverlauf erzeugt, gespeichert und genutzt wird.

Dashborad_0424_KD-compressed (1)


Verwalten Sie Ihre verbundenen Geräte ganz einfach

Auch nachdem ABB Smart EMS vollständig eingerichtet ist, können Sie ganz einfach neue Geräte hinzufügen und über die ABB Smart EMS App verwalten. Die App ist für iOS und Android verfügbar, ergänzt die Web-Oberfläche und bietet Ihnen unterwegs schnellen Zugriff auf Systemdaten und Einstellungen.

Entdecken Sie zentrale Ansichten und Funktionen, die das Energiemanagement einfach, effizient und jederzeit steuerbar machen – direkt in Ihrer Hand.

Smart plug mockup-compressed
Settings Page_0424_KD-compressed


Entdecken Sie die ABB Smart EMS Web-Ansicht

Unsere smarte Energiemanagement-Lösung sorgt für ein nahtloses und sicheres Erlebnis – sowohl für Hauseigentümer als auch für Installateure.

Mit der ABB Smart EMS Web-Ansicht – dem Kontrollzentrum Ihres Zuhauses – erhalten Sie detaillierte Einblicke in Ihren Energieverbrauch und treffen so fundierte Entscheidungen.

Registrieren Sie sich oder melden Sie sich im ABB MyBuildings Portal an, um loszulegen!









ABB ProService Portal kopia-compressed (2)
Detailed analytics
Detaillierte Analysen

Das System bietet tiefgehende Analysen und umfassende Einblicke in Ihre Energiedaten und Leistungskennzahlen. So treffen Sie fundierte Entscheidungen und optimieren Ihren Energieverbrauch gezielt.

Remote
Fernverwaltung

Installateure überwachen Energiemanagementsysteme, leisten Support und nehmen notwendige Anpassungen aus der Ferne vor – für eine effizientere Wartung und schnelle Fehlerbehebung. Vor-Ort-Besuche sind nicht mehr erforderlich.

Enhanced
Erhöhte Sicherheit und Zuverlässigkeit

ABB Smart EMS erfüllt höchste Standards in den Bereichen Daten- und Cybersicherheit – für einen langfristig sicheren und stabilen Betrieb.



Das Energy Edge Ex. 1 Gateway ist das Herzstück


Das Gateway ist das Herzstück Ihres Zuhauses. Es verbindet nahtlos alle integrierten Geräte und steuert die Energieverteilung effizient über alle Anwendungen hinweg.
  • Nahtlose Integration in Ihr Heimnetzwerk
  • Einfache Anbindung Ihrer Energieverbraucher und Geräte
  • Energiemanagement
  • E-Mobilität
  • Optimierung des Eigenverbrauchs
  • Ihr persönlicher Energieassistent
mockup2


Easy installation
Einfache Installation

Der benutzerfreundliche Installationsprozess ermöglicht eine einfache Inbetriebnahme, die mit einem QR-Code und einem Web-Assistenten beginnt – für eine reibungslose und unkomplizierte Einrichtung.

broad
Breite Kompatibilität

Das Gateway ist mit einer Vielzahl von Energiegeräten und -systemen kompatibel und lässt sich flexibel in unterschiedlichste Umgebungen integrieren.

powerful
Leistungsstarke Hybridlösung

Das Gateway übernimmt zentrale Energiefunktionen und nutzt gleichzeitig ein fortschrittliches webbasiertes Management. Es ermöglicht eine wetterbasierte Optimierung, dynamische Tarife sowie gemeinschaftliche Energienutzungskonzepte.



Nahtlose Integration mit jedem Gerät

ABB Smart EMS verbindet sich mühelos mit einer Vielzahl von Geräten und Energielösungen – markenunabhängig. Das System optimiert die Nutzung von Solarenergie durch intelligentes Wechselrichter-Management, verbessert das Laden von Elektrofahrzeugen unter Berücksichtigung von Solarpotenzial und Tarifen und unterstützt fortschrittliches, kaskadiertes Laden. Darüber hinaus bietet es eine intelligente Steuerung von Wärmepumpen, Energiespeichern und Smart-Home-Geräten – für ein effizientes und kostensparendes Energiemanagement.









inverters
WECHSELRICHTER
smart
INTELLIGENTE ENERGIEZÄHLER
battery
BATTERIESPEICHER
EV


WALLBOXEN

EVS
E-FAHRZEUGE FÜR SOC-OPTION
heat
WÄRMEPUMPEN
hot water
WARMWASSER-ERZEUGER
smart plug
SMARTE STECKDOSEN
MEASURMENT
ENERGIEMESSUNG
energy
TEMPERATURMESSUNG
HOME
HAUSHALTSGERÄTE

 



Abo-Modelle

 

Die ABB Smart EMS-Lösung bietet zwei Abonnementpläne, die optimal auf Ihre individuellen Anforderungen zugeschnitten sind.

Mit dem Plan BASIC können Sie Ihren Energieverbrauch effizient optimieren – unabhängig von der Art der Installation.

Für ein erweitertes Nutzungserlebnis bietet PREMIUM ein höheres Mass an Optimierung, Energieeinsparung und Komfort. Dabei kommen KI- und Machine-Learning-Algorithmen zum Einsatz, die aktiv mit Ihren verbundenen Systemen kommunizieren und Sie intelligent unterstützen.

Wir freuen uns, ein wichtiges Update für das ABB Smart EMS-Abonnementmodell bekannt zu geben.

Diese Änderung in Kraft und gilt seit dem 20.05.2026 für alle neuen Kunden, die ein EX.1 Smart EMS Gateway kaufen und es ab diesem Datum in unserem Portal registrieren.

Neu: 12 Monate komplett kostenlos

Jeder neue Kunde, der ab dem 20. Mai ein EX.1 Smart EMS Gateway in unserem Portal registriert, erhält ein vollständiges 12-monatiges Abonnement ohne Kosten. So ist die freie Periode strukturiert:

  • Erste 3 Monate – PREMIUM-Paket (kostenlos): Kunden erhalten vollen Zugang zu allen High-End-Funktionen, einschließlich intelligenter Optimierung ihrer Ladestation und komplexer Szenarien für Wärmepumpen.
  • Monate 4–12 – BASIC-Paket (kostenlos): Nach den ersten drei Monaten wechselt das Abonnement automatisch für weitere neun Monate kostenlos auf das BASIC-Paket.
  • Flexible Umstellung: Sofern ein Kunde sich nicht am Ende der ersten drei Monate aktiv für ein Upgrade auf PREMIUM entscheidet, schaltet das System automatisch auf BASIC um – es ist keine Maßnahme erforderlich.
  • Transparenz: Die erste reguläre Abonnementgebühr ist erst 365 Tage nach der Erstinbetriebnahme und Registrierung des Gateways fällig. 

Bitte beachten Sie: Keine rückwirkende Wirkung

Dieses neue Angebot gilt ab dem 20. Mai ausschließlich für neue Anmeldungen. Bestehende Smart EMS- und EX.1-Kunden sind für diese Aktion nicht berechtigt – sie wird nicht rückwirkend auf aktive Abonnements angewendet.

 

BASIC_

49,99 € / Jahr

  • Priorisierung der Geräte
  • Intelligente Kontrolle über alle Geräte
  • Visualisierung von Produktion und Verbrauch (Auflösung im 10-Sekunden-Bereich)

PREMIUM_

74,99 € / Jahr

  • Alle Funktionen des Basisabonnements
  • Energieassistent mit Push-Benachrichtigungen
  • Integration von Autos (SoC)
  • Energieberichte









ABB Smart EMS funktioniert noch besser in Kombination mit unseren Smart-Home-Systemen

Unsere Smart-Home-Lösungen bilden ein gemeinsames Ökosystem – und ABB Smart EMS kann ein integraler Bestandteil davon sein. Die Lösung lässt sich ganz einfach mit Anwendungen wie ABB-free@home® oder KNX by ABB (bald verfügbar) kombinieren.

KV_kitchen_20250418_info_ms kopia-compressed
Sie möchten Ihren Energieverbrauch überprüfen, haben aber gerade kein Smartphone zur Hand? Kein Problem – werfen Sie einfach einen schnellen Blick auf Ihr Smart-Home-Touchpanel an der Wand!

Nutzer, die ABB Smart EMS mit einem ABB-Gebäudeautomationssystem verbinden, profitieren vom One-Ecosystem-Ansatz: Alle Smart-Home- und Energie-Funktionen an einem Ort – intelligent vernetzt und komfortabel bedienbar.

 


Starten Sie jetzt in Ihre energieeffiziente Zukunft!

Nehmen Sie Kontakt mit unseren Expertinnen und Experten auf, um mit der ABB Smart Energy Management Solution zu starten.






Erfahren Sie mehr über ABB Smart EMS

Select region / language